Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
정확하고 신뢰할 수 있는 다채널 광 전력 측정
2채널 또는 4채널 광 멀티포트 파워 미터, 선형 또는 대수 피드백을 위한 아날로그 출력, 800 nm까지 파장 범위를 확장할 수 있는 옵션. 빠른 전력 범위 전환과 중단 없는 동시 측정 및 판독을 제공합니다.
Wavelength range
800 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트가 더 높은 수준의 파워를 위해 새로운 N7743C를 통해 인기 제품인 N774-C 광 파워 미터 제품군의 기능을 확장했습니다. 이 새로운 장비는 안정적인 N7744C와 N7745C의 속도와 로깅 성능을 유지하면서 더 넓은 파장 범위, 아날로그 피드백, 더 미세한 포트 수 파악을 위한 모델을 제공합니다.
선택적인 확장 파장 범위
1250 nm ~ 1650 nm(옵션 #200, #400)의 표준 작동 파장 범위 외에, 옵션 #210 및 #410으로 800 nm까지 확장할 수 있습니다.
자동화된 정렬에 적합한 아날로그 출력 포트
N7742C 광 파워 미터는 자동화된 정렬 분야를 위한 피드백에 사용할 수 있는 아날로그 전압 출력을 제공합니다. 각 채널의 아날로그 출력 전압은 광 파워 수준에 비례하여 선형 또는 대수 방식으로 구성할 수 있습니다. 새로운 대수 모드는 프로브 정렬 도중과 같이 다양한 동적 범위에서 신호 수준을 추적하는 데 매우 유용합니다.
사용자가 확장할 수 있는 커넥터 소켓을 갖는 2포트 및 4포트
N7742C에는 두 개(옵션 #200, #210) 또는 네 개(옵션 #400, #410)의 파워 센서 채널을 사용할 수 있습니다. N7742FI(FC), N7742KI(SC), N7742LI(LC) 및 N7742VI(ST) 커넥터 인터페이스 중에서 선택하여 각 포트에 대해 커넥터 스타일을 개별적으로 구성할 수 있습니다.
LAN 또는 USB를 통해 GUI 사용 가능, 소프트웨어 설치 불필요
웹 브라우저에서 장비에 액세스한 후 그래픽 사용자 인터페이스가 열립니다. LAN 연결을 사용할 수 없는 경우에는 USB를 통해 PC에 장비를 연결할 수 있습니다. 장비가 바로 가기와 함께 새 드라이브로 표시됩니다. 그 바로 가기를 클릭하면 최신 브라우저에서 장비 연결 화면이 열리고 그래픽 사용자 인터페이스가 나타납니다. 간단합니다!
스윕 파장과 트랜션트 측정을 위한 고속 측정 데이터 수집
증가하는 제품군
N7742C는 N77-C 제품군의 공통 트리거 개념을 채택하고 있으며 브라우저에서 액세스할 수 있는 최신 인터페이스를 통해 장비 기능을 편리하게 구성할 수 있습니다. 고속 측정 데이터 수집, 빠른 데이터 인터페이스, 무중단 연속 측정 및 판독을 위한 이중 포트 RAM 사용, 빠른 전력 범위 전환 등 다양한 이점이 있어 측정 절차와 사후 처리에서 불필요한 지연을 피하는 데 도움이 됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.