키사이트 PM2 클래스 피크 전력 측정기에는 E4410A 시리즈, N8262A 및 N1910A 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 N1912A P-시리즈 듀얼 채널 전력계는 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 상승 시간, 하강 시간 및 펄스 폭 측정을 제공합니다.
Frequency range
9 kHz to 110 GHz
Video bandwidth
30 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
2
Peak frequency range
50 MHz to 50 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N192XA 광대역 전력 센서와 함께 사용할 경우, N1911/12A P-시리즈 전력계는 내부 제로 및 교정 기능을 사용하여 50 MHz ~ 40 GHz의 주파수 범위를 측정합니다.
N1911A/12A P-시리즈 전력계는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue를 사용하면 쉽게 전력계를 제어하고 프로그래밍 없이 다양한 표시 옵션으로 데이터를 로깅하고 측정을 시각화할 수 있습니다. 간단히 BenchVue BV0007B 전력계/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 센서를 연결하여 복잡한 펄스 분석과 표준 평균 전력 측정을 수행하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.