모델:
M9380A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M9380A PXIe 연속파(CW) 소스는 빠른 데이터 인터페이스 및 고속 자동화 테스트 시스템을 위해 설계된 컴팩트 모듈형 솔루션입니다.
Baseband Generator Mode
N/A
Waveform Playback Memory
N/A
Frequency
6 GHz
Harmonics @ 1 GHz
-29 dBc
Non-Harmonics @1 GHz
-70 dBc
Output power @1 GHz
19 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Frequency Options
3 GHz, 6 GHz
Performance Level
◆◆◆◇◇◇
Sweep Mode
N/A
Form factor
Modular
Type
Analog
Maximum frequency
6 GHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
0
Frequency switching speed
5000 µs
Number of outputs
1
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 88,161,000
모델:
M9380A
배송:
수량
옵션
1
PXIe CW 소스 테스트 세트: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 1년. | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 1년.
1
PXIe CW 소스 테스트 세트: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz
1
M9310A PXIe 소스 출력
1
M9310A PXIe 소스 출력
1
M9301A PXIe 신시사이저
1
M9301A PXIe 신시사이저
1
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스
1
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스
1
주파수 범위, 1 MHz ~ 6 GHz
1
주파수 범위, 1 MHz ~ 6 GHz
1
높은 출력 전력
1
높은 출력 전력
1
PXIe 주파수 레퍼런스: 10 MHz 및 100 MHz
1
PXIe 주파수 레퍼런스: 10 MHz 및 100 MHz
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.