Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M8199A 임의 파형 생성기(AWG)는 128 GBaud 이상의 설계를 개발할 수 있도록 임의 신호를 위한 고성능 신호 소스를 제공합니다.
Frequency range
>240 MHz
Intrinsic jitter
75 fs
유효 비트 수(ENOB)
5.5 Bits
스퍼 없는 동적 범위(SFDR)
-33 dBc
일반적인 상승/하강 시간
4.5 ps
진폭
1,660 mVpp diff max
DAC Resolution
8 bit
대역폭
55 GHz
Number of channels
4
Form factor
2-slot AXIe
Maximum memory depth
512 kSa
유형
High Speed AWG
Functionality
Arbitrary Waveform Generator
Slots
2
Platform
AXIe
Maximum sample rate
128 GSa/s
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
가장 높은 샘플링 속도와 가장 넓은 대역폭을 자랑하는 키사이트의 M8199A 임의 파형 생성기(AWG)는 하나의 모듈에서 동시에 작동하는 최대 4개의 동기화된 채널을 제공합니다.
키사이트의 M8199A 임의 파형 생성기(AWG)는 4개 채널(128 GSa/s) 또는 2개 채널(256 GSa/s)을 가졌으며 최대 70 GHz의 공칭 아날로그 대역폭을 지원합니다.
고성능 임의 신호 소스인 M8199A를 활용하면 128 Gbaud 이상의 설계를 개발할 수 있으며, 여기에는 테라비트 통신 시스템을 위한 고급 컴포넌트도 포함됩니다.
2슬롯 AXIe 모듈당 최대 4개의 차동 128 GSa/s 출력 채널과 최대 4개 모듈을 동기화할 수 있는 기능을 갖출 M8199A는 경제적인 방식으로 다중 레인 고속 인터페이스를 자극하는 데 적합합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.