키사이트 NU1 클래스 HEV/EV 전력 컨버터에는 EV1003A가 포함됩니다.
EV1003A 하이브리드-전기 / 전기 자동차 전력 변환기 테스트 솔루션을 사용하면 과도한 열을 발산하지 않고도 고전력 배터리 플랫폼 테스트가 가능합니다.
Type
Compact Solution with Safety Disconnect
Maximum power
20 kW
Maximum current
800 A
Maximum voltage
950
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
이 키사이트 솔루션은 HEV/EV 시장이 직면하고 있는 안전, 규제, 환경 문제를 해결합니다. 재생 전력 시스템으로는 유일한 상용 제품(COTS)으로, 테스트 중인 디바이스와 사람을 보호하는 고도의 안전 기능을 내장하고 있습니다. 재생 기능을 사용하여 소비된 에너지를 다시 깨끗한 상태로 그리드로 되돌려 보낼 수 있어, 그리드에 문제를 일으키지 않으면서 에너지 소비와 냉각 비용을 절약할 수 있습니다. 키사이트 솔루션과 전 세계 지원팀이 고전압, 고전력 솔루션을 배포해 빠른 페이스로 높은 성장세를 보이고 있는 HEV/EV 시장 수요에 부응할 수 있다는 자신감을 드립니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.