Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Keysight VT4-class wireless test sets include the E6600 Series
E6680A 무선 테스트 세트는 WLAN 디바이스 테스트를 위한 스루풋을 극대화합니다. 최대 800 MHz의 대역폭으로 IEEE 802.11에 정의된 320 MHz 신호를 분석합니다.
Number of transceivers
1, 2, 3, 4
Number of ports per transceiver
8
Maximum bandwidth
800 MHz
Maximum frequency
7.3 GHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 E6680A는 현재와 미래의 WLAN 디바이스를 테스트할 수 있는 솔루션입니다. 최대 800 MHz의 대역폭까지 미래에 대비하고 있는 이 솔루션은 IEEE 802.11be에 정의된 320 MHz를 분석합니다. E6680A는 최대 32개의 포트를 사용하여 여러 WLAN AP 또는 STA를 테스트할 수 있으므로 유연성 저하 없이 스루풋을 극대화합니다. 또한 DUT 연결을 변경하지 않고도 2.4 GHz 대역과 5 GHz 대역의 Wi-Fi 6 및 레거시 Wi-Fi와 함께 새로운 6 GHz 대역의 Wi-Fi 6E를 검증할 수 있습니다. 모든 포트가 모든 대역을 지원하며 반이중 또는 전이중으로 구성할 수 있습니다. E6680A를 사용하면 WLAN 및 5G를 비롯하여 4G와 추가적인 무선 연결 기술 Bluetooth 5.1 및 IEEE 802.15.4 PHY(Zigbee 포함)를 지원하는 CPE와 같은 디바이스를 검증할 수 있습니다.
E6680A 어플리케이션 소프트웨어는 친숙하며 업계에서 성능을 입증한 제품입니다. 키사이트의 공통 측정 알고리즘과 파형을 사용해서 자신감을 가지고 WLAN 디바이스를 테스트하십시오. 칩셋 제어, 자동화 및 시퀀싱을 통해 설계 검증과 제조 중 스루풋을 쉽게 최적화할 수 있습니다. M9421A VXT PXIe 벡터 트랜스시버와 같은 다른 키사이트 비시그널링 플랫폼의 기존 코드를 재사용하여 테스트 개발 시간을 최소화하십시오. 쉽고 빠른 시작을 위해 E6680A 솔루션 내에 컨트롤러가 임베딩되어 있습니다. 소프트웨어 라이선스와 어플리케이션이 배송 전에 로드되므로, 간단히 연결한 후 전원을 켜면 테스트 준비가 완료됩니다.
키사이트의 E6680A 무선 테스트 세트 하드웨어는 WLAN 설계 검증과 제조 테스트에 적합하도록 최적화되어 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어 지원:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.