Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 BE3 클래스 배터리 에뮬레이터에는 E36731A 시리즈가 포함됩니다.
이 솔루션 번들은 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 모두 활용하여 엔지니어가 배터리 테스트에서 우수한 정확도, 반복성 및 안전성을 더 낮은 비용으로 달성할 수 있도록 합니다.
출력당 최대 전류
20 A
Maximum power
200 W
Number of outputs
1
출력당 최대 전압
30
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E36731ABP 배터리 에뮬레이션 번들은 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 포괄적인 올인원 솔루션입니다. 여기에는 E36731A 200W 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러와 키사이트 PW9253A PathWave Advanced Battery Test and Emulation 소프트웨어의 영구 라이선스가 포함됩니다.
이 번들을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
이 전단을 다운로드하여 이 번들에 대해 자세히 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.