패시브 전류 프로브​

DS1201A 패시브 전류 프로브​는 사이드 채널 분석 중에 시스템온칩 기기 및 FPGA와 같은 임베디드 기기의 전력 소비를 측정합니다.

제품 이미지
  • Bandwidth

    1 MHz - 1 GHz

  • Maximum rms Current

    90 mA AC

  • Technology

    Device security

  • Connector type

    SMA

  • Product type

    Passive current probe

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

임베디드 기술의 전력 소비를 측정하여 사이드 채널 분석을 수행하는 것은 측정 설정에 특정한 과제를 부여합니다. 임베디드 기기의 전력선은 일반적으로 노이즈가 더 많고, 신호가 더 빠른 속도로 이동하며, 예를 들어 스마트 카드에 비해 폼 팩터가 매우 다양합니다. DS1201A 패시브 전류 프로브를 사용하여 시스템온칩(SoC) 기기 및 필드 Programmable Gate Array(FPGA)와 같은 임베디드 기기에서 사이드 채널 분석을 수행하는 과제에 도전해 보세요.

  • 프로브 대역폭 1 MHz 1 GHz
  • Probe impedance 60 m + 10 H for f < 200 kHz
  • 증폭기 포함 및 미포함 프로브 감도(50 임피던스 입력)
  • 50 임피던스 신호 출력
  • 내장형 Tektronix CT1 전류 프로브
  • 주파수 범위: 0.1–2,500 MHz
  • 500 MHz에서의 이득: 25 dB
  • 500 MHz에서의 잡음 지수(Noise figure): 2.4 dB
  • DC 전원: 12 볼트
  • SMA 커넥터