Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
두 개의 내부 클록 제너레이터를 포함하는 DS1150A 클록 글리처를 사용하여 클록 글리칭 공격에 대한 장치의 내성을 테스트하십시오.
Minimum Pulse Width
10 ns
Input Impedance
0 to 250 Ω
Technology
Device Security
Input voltage range
-1 V to +4 V
Product type
Clock glitcher
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
변조된 클럭 신호 공격에 대한 디바이스의 저항력을 테스트하세요. 클럭 글리칭은 타겟 디바이스에 공급되는 클럭을 임시로 다른 클럭 주기로 수정하여 디바이스의 동작이 정상적인 동작에서 벗어나게 하는 기법입니다. 이 편차는 취약점과 익스플로잇으로 이어질 수 있습니다.
DS1150A 클럭 글리처는 타겟 디바이스에 일반 클럭 신호와 변조된 클럭 신호를 모두 공급하여 작동하므로, 변조된 클럭 신호를 사용하여 보안을 손상시키려는 공격자에 대해 디바이스가 저항력이 있는지 테스트할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.