Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
자기 방전 분석 소프트웨어 BT2155A는 몇 분 내에 리튬-이온 셀의 자기 방전 전류를 측정하고 기록할 수 있도록 자기 방전 분석기를 제어합니다.
Maximum power
N/A
Form factor
Software
Measurement type
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
N/A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
BT2152A 자체 방전 분석기를 제어하는 키사이트 BT2155A 또는 BT2152B 자체 방전 분석 소프트웨어는 리튬 이온 셀 자체 방전 전류 및 셀 전압을 측정하고 기록합니다. 소프트웨어는 초기 전압 및 전류 정합, 채널 한계(OVP, OCP, UVP), 측정 간격, 테스트 지속 시간과 같은 분석기의 채널 설정을 구성합니다.
BT2155A 및 BT2152A 또는 BT2152B의 조합은 셀 자체 방전 전류를 측정하는 데 필요한 시간을 획기적으로 줄여줍니다. 원통형 18650 또는 21700 셀과 같은 소형 셀의 경우, 테스트에 따라 셀 특성에 따라 1시간 또는 그 이하의 짧은 시간에 안정적인 자체 방전 전류를 빠르게 결정할 수 있습니다. 대용량 파우치형 셀(예: 10~60Ah)의 경우, 1~2시간 또는 그 미만의 짧은 시간만 소요됩니다.
셀 품질을 결정하기 위해 셀 개방 전압(OCV)을 충분히 변경할 수 있도록 며칠이나 몇 주 혹은 몇 달을 기다렸던 것에 비하면 엄청난 개선입니다. 이러한 개선을 통해 공정 중 재고와 셀 저장에 필요한 바닥 공간을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 테스트 주기 시간을 대폭 감소시키고 출시 시간을 개선할 수 있습니다.
자체 방전 분석기와 소프트웨어는 직류를 정확하게 측정하기 위해 필요했던 특성인 셀의 최소 교란과 함께 정전위 측정 방법을 이용해서 자체 방전 전류를 빠르게 측정합니다. BT2155A 자체 방전 분석 소프트웨어는 하나의 BT2152A 또는 BT2152B 자체 방전 분석기(최대 32채널)를 제어하며 또한 최대 32개 셀 그룹의 온도를 측정합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.