Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
B1506A 전력 디바이스 분석기/회로 설계용 커브 트레이서는 완전한 솔루션으로, 전력 회로 설계 성능 개선을 위해 다양한 작동 조건에서 모든 전력 디바이스 파라미터의 평가를 지원할 수 있습니다.
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation
Maximum output current
1500 A
Maximum output voltage
3 kV
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
B1506A는 폭넓은 전압 및 전류 범위(3kV, 1500A), 다양한 온도 측정 범위(-50°C ~ +250°C) 등 실제 회로 작동 조건에서 표준 미달 디바이스를 식별하는 데 도움이 되는 다양한 기능과 고속 펄싱 기능, nA 미만 수준의 전류 측정 분해능을 지원합니다. 고유의 소프트웨어 인터페이스가 사용자에게 익숙한 디바이스 데이터 시트 형식을 제공하기 때문에 공식적인 교육 절차 없이도 누구나 쉽게 디바이스 특성 분석을 수행할 수 있습니다. 테스트 픽스처에 내장된 스위칭 회로가 완전 자동 테스트를 지원하므로 IV 측정과 CV 측정, 고전압 테스트와 고전류 테스트 사이에서 자동으로 전환할 수 있습니다.
뿐만 아니라, 독자적인 플러그인 스타일의 디바이스 테스트 픽스처 소켓 어댑터를 채택하여 케이블 연결과 그 외 인적 개입에 따른 오류의 가능성을 차단합니다. B1506A는 열 특성 분석을 완전 자동화하는 기능도 지원합니다. 이 기능은 내장된 Thermostream 제어나 Thermal Plate를 통해 사용 가능합니다. DUT가 B1506A의 측정 리소스에 가까이 있기 때문에, 케이블 연장에 의해 기생 성분이 커져 온도 챔버가 발생하는 일이 없습니다.
그래서 저온과 고온에서 1500A에 달하는 무진동 초고전류를 정확하게 평가할 수 있습니다. B1506A의 기능은 최종 제품의 가치를 극대화하는 데 기여하고 제품 개발 주기를 가속화함으로써 전력 전자 회로 설계에 혁신을 불러일으킬 것입니다.
IV 패키지(H20, H50, H70)의 가격은 전통적인 커브 트레이서에 비해 경쟁력이 우수하며 B1506A를 통해 고급 기능을 추가로 활용할 수 있습니다. 또한 B1506A IV 패키지(H20, H50, H70)를 업그레이드하여 전류 범위를 늘리거나 CV/Qg 측정 기능(옵션 H21, H51, H71)을 추가하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.