WaveBee Road – V2X 노변 장치

기존 시스템 환경과 쉽게 통합할 수 있는 강력한 노변 장치인 WaveBee Road에 대해 알아보십시오.

제품 이미지
  • 어플리케이션

    Lab, Bench, Field

  • Supported V2X standards

    ETSI, C-SAE, SAE

  • Supported V2X technologies

    DSRC, C-V2X

  • V2X lifecycle testing stage

    V2X deployment

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

다기능 노변 장치

WaveBee Road는 제조업체나 트래픽 엔지니어링 시스템의 유형에 관계없이 기존 시스템 환경과 쉽게 통합할 수 있는 강력한 노변 장치입니다.

공공 트래픽 영역의 중앙 집중식(TMC) 또는 비중앙 집중식 제어 시스템에 사용됩니다. 또한 WaveBee Road는 추가 연결 없이 독립형으로 작동이 가능하여 V2X 테스트 현장이나 테스트 사이트에서 사용할 수 있습니다.

WaveBee Road 주요 세부 사항 한눈에 보기:

  • 다양한 V2X 표준 지원(유럽연합, 미국, 중국)
  • 하이브리드 통신 DSRC 및 C-V2X
  • 유연한 설치를 위한 PoE 인터페이스 및 완벽한 안테나 세트
  • 결합된 애플리케이션 및 통신 시스템
  • 교통 레이더 또는 기타 센서 기술을 통한 확장 가능
  • 12개월 보증

주요 WaveBee Road 기능 및 이점:

  • 개발 플랫폼으로 적합, “클래식” V2I 또는 I2V 메시지 유형과 관련 애플리케이션 지원
  • SDK가 성능이 입증된 WDS 인터페이스를 사용하므로 애플리케이션 개발자 또는 통합자가 ASN.1 데이터 구조에 대해 알 필요가 없습니다
  • 추가적인 교통 센서에 직접 연결