Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP2 클래스 파장 측정기에는 86120 시리즈가 포함됩니다.
700 nm ~ 1700 nm의 파장 범위에서 광원과 신호를 측정할 수 있도록 86120D는 여러 가지 유용한 이점을 제공합니다. 여기에는 ±1.5 ppm 정확도(통상 ±1 ppm)와 0.6초에 불과한 측정 주기가 포함됩니다.
Wavelength range
700 nm to 1650 nm
Best power accuracy
± 0.6 dB
Measurement cycle time
0.6 s
Minimum resolvable line separation
15 GHz
Absolute wavelength accuracy
± 1 ppm
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
700nm에서 1700nm 파장 범위의 광원 및 신호를 측정하기 위해, 86120D 다중 파장 측정기는 뛰어난 기능들을 제공합니다. ±1.5ppm의 정확도(일반적으로 ±1ppm)와 단 0.6초의 측정 주기를 자랑하는 이 제품은 신속하고 자동화된 파장 조정 절차를 수행하는 데 이상적입니다.
키사이트의 다중 파장 측정기는 미셸슨 간섭계를 기반으로 하여, 지정된 파장 범위 내에서 레이저 광의 파장과 광도를 측정하는 장비입니다. 내장된 HeNe 레이저를 통해 언제든지 자연 표준에 기반한 정확한 절대 파장 측정이 보장됩니다. 여러 레이저 라인을 동시에 측정할 수 있어, DWDM 신호 및 파브리-페로 레이저의 다중 라인 측정이 가능합니다. 또한, 더 넓은 라인의 가중 중심을 측정하기 위한 광대역 모드도 지원됩니다.
장점:
이 제품은 Windows 10 기반 시스템에서는 Sumatra PDF를, Windows 7 및 그 이전 버전을 실행하는 시스템에서는 Foxit Reader for Windows를 사용합니다.
파장 측정기에 대한 자세한 내용은 키사이트 파장 측정기 페이지를 방문해 주십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.