Highlights

PathWave ADS(Advanced Design System) 2020은 다음을 위한 새로운 기능을 제공합니다.

  • RF & Microwave 설계
  • 신호 무결성과 전력 무결성 설계
  • 전력 전자장치 설계

PathWave ADS(Advanced Design System) 2020을 지금 이용할 수 있습니다!

Click the Trials & Licenses tab above, then click the Details & Download button to download the latest software.

위 체험판 및 라이선스 탭을 클릭한 다음, 세부 정보 및 다운로드 버튼을 클릭해서 최신 소프트웨어를 다운로드하십시오.

Description

PathWave Advanced Design System (ADS)

PathWave ADS(Advanced Design System) 2020은 새로운 기능, 새로운 기술, 그리고 더 많은 개선 기능을 제공하는 데 있어 크게 진일보했습니다.

PathWave Advanced Design System (ADS)

그림 1. PathWave ADS(Advanced Design System) 2020.

RF & MICROWAVE 설계

RF & Microwave 설계의 변화 요구를 이끄는 것은 무엇입니까?

  • 설계 복잡성: 20개 이상의 IC, 보다 정교한 인터커넥트 및 패키징이 설계 성능에 대한 전자기, 열 효과를 위해 멀티칩 RF IC/모듈을 생산적으로 설계 및 분석해야 하는 필요성을 극적으로 증가시킵니다.
  • 5G 설계 과제: 분석해야 할 더 높은 주파수(6GHz 및 28GHz+)와 광대역 변조, 훨씬 많은 양의 데이터(시뮬레이션 및 측정된 데이터)

RFPro & EM 시뮬레이션

  • RFPro: 회로 및 모듈 설계자를 위한 첫 번째 EM 플랫폼
  • 첨단 3D 사용자 인터페이스
  • 자동 설정
  • 원래의 레이아웃에 대한 수정 없음
  • 개선된 Momentum 및 FEM 솔버
  • RFPro Net 추출
  • ADS의 RFPro 다중 기술 지원

전열 시뮬레이션

  • Transient/CE 성능
  • 부정합 계층구조 허용

무선 검증

  • 5G New Radio 검증 테스트 벤치

ADS 플랫폼 및 데이터 시각화

ADS 2019에서 키사이트는 몇 가지 작업 공간 기능을 소개했습니다. ADS 2020에서는 사용자가 작업 공간 내부 객체 간 독립성을 분명하게 이해할 수 있도록 설명 기능을 추가하여 개선했으며, 설계를 공개하고 특정 위치 종속성을 집중 조명합니다. 스케매틱, 데이터 세트 및 Data Display 간 연결을 추적하기 위한 기능도 추가했으며,

Data Display도 여러 방법으로 개선했습니다.

  • 용량: 대량 데이터 세트의 더 빠른 판독과 플롯의 더 빠른 줌/패닝을 위한 메모리 매핑
  • 유용성: 방정식 관리자는 사용자가 단일 스프레드시트 양식의 모든 DDS 방정식을 보고, 선택하고, 수정할 수 있습니다. 찾기, 사본 대체 및 붙여넣기 기능은 Data Display 템플릿의 구축 또는 수정을 더 간편하게 해주며, 방정식을 위한 넷리스트(텍스트) 내보내기 옵션은 DDS 방정식을 스케매틱 기반 측정 방정식으로 쉽게 변환할 수 있기 때문에 데이터 세트에 직접 저장할 수 있습니다.
  • 문제 찾기: 사용자는 마우스 오른쪽 버튼 클릭 및 방정식 찾기(Right Click and Find Equation) 메뉴를 통해 현재의 방정식이 참조하는 다른 방정식을 식별해서 문제를 쉽게 식별하고 수정할 수 있습니다.

물리적 설계

ADS 2019 업데이트 1.0은 패키지 레벨 레이아웃 빌딩 블록인 패드스택을 도입했습니다. 이들은 맞춤형 금지영역과 여유공간도 가질 수 있는 스택형, 제한 가능한 PCB 비아를 구축하는 데 사용할 수 있습니다. ADS 2020에서 키사이트는 작업 공간 관리 툴이 상호의존성도 식별할 수 있도록 레퍼런스 데이터베이스에 PCB 비아를 추가했습니다. 또한 속성을 더 높은 레벨의 기술로 전송할 수 있도록 스마트 마운트 다중 기술 콤포넌트에 패드스택을 위한 기능도 추가했습니다. 예를 들어, 패드스택이 있는 IC를 PCB에 장착하면 PCB의 접지판이 IC 레벨 패드의 여유공간을 지킬 것입니다.

패키지 설계 인프라에 제약 관리자를 추가했는데, 이것은 인터랙티브 기능(판, 회피 라우팅 등)에 사용되는 모든 설계 제약을 정의하는 라이브러리용 단일 파일과 GUI로 구성되어 있습니다. 전에는 여러 장소에 저장했는데 지금은 단일 장소에 있습니다. 제약은 정의하기 쉬울 뿐만 아니라 강력합니다. 예를 들어 사용자는 접지판이 전력망과 접지망을 위해 각기 다른 여유공간을 갖도록 지정할 수 있습니다.

검증

  • PDK 검사기: PDK 품질, 효율성 및 DRC/LVS 지원 개선

신호 무결성과 전력 무결성 설계

메모리 설계자

메모리 설계자는 메모리 설계와 테스트를 위해 예측적이고 생산적이며 통찰력 있는 워크플로를 제공합니다.

  • 레이아웃 설계에서 발견되는 신호 ID를 활용하는 자동화된 배선 연결
  • 초저 BER을 위해 마진-마스크 테스트를 캡처하며 신호 무결성을 특성 분석하는 DDR 버스 시뮬레이터
  • 신호 레퍼런스의 지능형 선택을 통해 그룹별로 측정을 설정하기 위한 새로운 메모리 프로브
  • 업계에서 인정 받는 키사이트 DDR4 측정 과학을 활용하는 자동화된 DDR4 적합성 테스트 제품군 및 보고서 생성

채널 시뮬레이션

ADS 채널 시뮬레이션은 이제 FlexDCA 어플리케이션에 연결되고 COM(Channel Operating Margin)과 MIPI C-PHY 등을 지원합니다.

  • MIPI 물리 계층(D-PHY, M-PHY, C-PHY, A-PHY)을 위한 표준 시뮬레이션 툴. MIPI 물리 계층은 다양한 모바일 및 오토모티브 디바이스 어플리케이션을 지원합니다.
  • 손실, 반사 ISI, crosstalk 및 디바이스 사양 간 물리적 설계 예산(선택)을 탐색할 수 있는 COM(Channel Operating Margin)을 위한 지원
  • 전기 및 광 링크에 대한 모든 내장형 포괄적 PAM4 분석을 획득하기 위해 키사이트 샘플링 스코프 소프트웨어 FlexDCA에 연결

PIPro

PIPro는 DC 전류 밀도를 정확하게 측정하기 위해 다양한 이산 스위칭 VRM 모델을 제공합니다.

  • DC IR 드롭을 정확하게 예측하기 위해 감지 전류선과 이산 VRM 모델(Buck, Boost, Inverting) 지원
  • 시뮬레이션 속도를 높이고 실행에 필요한 메모리를 줄이기 위한 고급 알고리즘
  • PIPro EM 시뮬레이션의 사용자 정의 회로를 가져오기할 수 있는 유연성

SIPro

  • 추가 병렬 처리로 직관적인 DDR EM 추출 설정과 속도 시뮬레이션 시간 지원

비아 설계자

  • DDR 멀티드롭 비아, 스택형 및 스태거형 마이크로비아 지원

전력 전자장치 설계

새로운 W2376EP/ET PEPro, Momentum, FEM 요소는 스위칭 모드 전원 공급기의 레이아웃 후 분석을 레이아웃 전 분석처럼 간편하게 만들어줍니다.

시작하기

ADS 2019 업데이트 1.0을 사용할 준비가 되셨습니까? 무료 체험판을 신청하십시오. 무료 체험판을 신청하십시오

다른 ADS 제품 버전을 보십시오.