Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
N6705A 直流電源分析儀 – 快速參考指南
這份快速資料表說明如何使用 N6705A 直流電源分析儀量測裝置的功耗。
N6705C 直流電源分析儀與 N67XX 直流電源模組
Keysight N6705C PFS/Product Fact Sheet includes a family of over 30 modules that can be installed
是德科技 N6700 模組化電源系統系列
Keysight N6705A 直流電源分析儀代表了研發工程師的全新儀器類別。在向待測裝置 (DUT) 輸出和量測直流電壓和電流時,它提供了無與倫比的生產力提升。研發工程師使用 Keysight N6705A 直流電源分析儀,無需編寫任何程式碼,即可在幾分鐘內深入瞭解 DUT 的功耗。它提供易於使用的介面,所有輸出和量測功能均可從前面板操作。
如何獲得純淨的直流電源
純淨直流電源是穩定系統的基石。若無純淨電源,您的裝置將會出現不穩定並縮短使用壽命。
DP5700 系列直流電源供應器
Keysight DP5700 系列:精巧型直流電源供應器,具備安全可移除式記憶體、可擴充的並聯/串聯操作,以及節省空間的 1U 設計,適用於實驗室和生產測試。
DC 與 AC 電源基礎
了解直流 (DC) 和交流 (AC) 電力的基本知識,這幾乎是所有電機工程應用都必須了解的知識。
8 查看
E36200 系列直流電源供應器
E36200 系列單輸出和雙輸出電源適用於需要高達 400W 功率的桌上型應用。自動量程技術可在所有輸出電壓下提供最高的可用電流。
Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A
本傳單概述新型 Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A 的主要規格和功能。
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀的詳細規格資料表
RP5900 系列再生式直流電源供應器
Keysight RP5900 系列:一款緊湊型雙象限直流電源解決方案,整合了回饋式負載,可回收高達 95% 的能量。使用 PathWave 軟體自動執行複雜的電源測試,以加快驗證速度並獲得更深入的洞察。
N8900 系列自動量程系統直流電源供應器
本資料表探討 Keysight 新推出的 N8900 系列經濟實惠型自動量程系統直流電源供應器。
低功耗廣域網路 (LPWAN) 技術 – 優勢與測試挑戰
請參閱案例研究,了解公用事業公司如何採用 LPWAN 技術來提高營運效率。深入了解不同的 LPWAN 技術、主要要求和測試挑戰。
使用數位萬用電錶進行更簡單的直流電源測量
了解 Truevolt 系列數位萬用電錶 (DMM) 使用者可用的技術,以 DMM 進行更簡單的直流電源量測。
解決物聯網消費性電子裝置的測試挑戰
物聯網是智慧家庭的關鍵推動者,並為設計人員和製造商帶來獨特的挑戰。Keysight 擁有完整的產品組合來解決這些測試挑戰。
ENA-X 網路分析儀上的功率放大器特性分析示範
觀看此示範,了解 E5081A ENA-X 網路分析儀如何特性化高達 44 GHz 的功率放大器行為。
2020 年 8 月 31 日截止:提升您的工作台效能 ─ 購買指定儀器即可獲得一台免費的手持式 DMM
此促銷傳單說明是德科技促銷代碼 6.039:「提升您的工作台效能 – 購買指定儀器即可獲得一台免費的手持式 DMM」的促銷條件,以及免費獲贈手持式 DMM 的方法。
搭配 Keysight ENA 系列網路分析儀進行無線電力傳輸分析
這份兩頁傳單總結了選配 006 無線電力傳輸分析解決方案的優點,該解決方案適用於 Keysight E5072A/E5061B/E5063A ENA 系列網路分析儀。
DC-DC 轉換器測試
汽車 DC-DC 轉換器製造商將測試時間縮短 95%。
PD1500A 進階動態功率元件分析儀 / 雙脈衝測試儀
寬能隙功率半導體元件具有更高的頻率,並可在更高的電壓和溫度下運作。這些特性提高了電動車供電和充電基礎設施設計人員的設計效率,但也為工程師在特性分析和建模這些元件時帶來了挑戰。Keysight PD1500A 雙脈衝測試儀可以克服這些量測挑戰。
快速參考資料 - U8000 系列單輸出、不可程式化直流電源供應器
U8000 系列擴展了不可編程電源的功能,具備通常僅在可編程型號中才有的特性。憑藉 90 W 至 150 W 的功率性能,該系列適用於各種電子製造應用。
尋找感興趣的產品?