벤치탑 측정기들 함께 표시됨

정밀하고 신뢰할 수 있는 수동 부품 테스트

키사이트 ZA2 클래스 벤치탑 LCR 미터는 기본적인 임피던스 테스트를 훨씬 뛰어넘는 E4980B 시리즈를 포함합니다. 이 장비는 최대 3 GHz의 주파수 범위를 지원하며 수동 부품에 대한 매우 정밀하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다. 당사의 벤치탑 LCR 미터는 다양한 주파수, 신호 레벨 및 바이어스 전압과 같은 광범위한 테스트 조건에서 저항, 커패시턴스, 인덕턴스 및 임피던스를 포함한 다양한 전기적 파라미터를 정확하게 측정합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 귀하의 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

정밀 측정

0.05%의 낮은 기본 정확도로 매우 정확하고 반복 가능한 측정을 통해 수동 부품의 신뢰할 수 있는 특성화를 보장합니다.

오류 보상

테스트 픽스처, 케이블 효과 및 부유 임피던스로 인한 측정 오류를 최소화하기 위한 강력한 개방, 단락 및 부하 보상 방법을 포함합니다.

유연한 테스트 신호

비선형 또는 민감한 부품 평가를 위해 DUT의 작동 조건에 맞춰 신호 전압 및 전류를 정밀하게 제어할 수 있습니다.

다양한 인터페이스 옵션

원격 제어 및 자동화된 테스트 시스템으로의 원활한 통합을 위한 표준 LAN, USB 및 GPIB 인터페이스를 제공하여 고처리량 생산 라인에 이상적입니다.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    1 MHz ~ 3 GHz

  • Target DUT

    General-purpose device, Material, Capacitors

  • Type

    Benchtop

자주 묻는 질문