Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
까다로운 RF 워크플로우를 위한 듀얼 채널 및 초광대역 신호 분석 기능을 살펴보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
하드웨어가 제작되기 전에 낙하, 충격, 진동 및 진동 규격 준수 여부를 평가하기 위해 설계와 물리적 테스트를 연계합니다.
다음 대역폭 등급으로의 무료 업그레이드를 해금하세요.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
신속한 혁신을 지속할 수 있도록 우선순위가 부여된 엄선된 지원 플랜을 살펴보십시오.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
E4980AL 정밀 LCR 미터
이 브로슈어는 E4980AL Precision LCR 미터에 대한 개요를 제공합니다.
E4980A 정밀 LCR 미터 20 Hz~2 MHz
이 브로슈어는 E4980A Precision LCR 미터에 대한 개요, 사양 및 주문 정보를 제공합니다.
키사이트 LCR 미터, 임피던스 분석기 및 테스트 픽스처
이 16페이지 분량의 흑백 선택 가이드는 LCR 미터, 임피던스 분석기 및 픽스처에 대한 애플리케이션을 매칭하며 제품 및 애플리케이션 자료에 대한 간략한 정보를 포함합니다. 추가 제품: 4294A 42941A 4396B 4395A 4287A 4288A 4285A 4263B 4268A 4338B 4339B 4349B 4278A 4279A BIAS ADAPTER 파일 크기: 1900 KB
키사이트 KOLAS 교정
KOLAS 전단지
전기, 전자 및 산업 공정 테스트용 키사이트 핸드형 계측기 가이드
키사이트 핸드형 계측기 가이드 - 브로셔
키사이트 34450A 디지털 멀티미터_제품개요
이 문서는 키사이트 34450A 벤치탑 DMM의 퀵 팩트 시트로, 제품의 주요 기능과 사양표를 강조합니다.
E4991B 임피던스 분석기
이 브로슈어는 E4991B 임피던스 분석기의 개요와 주요 기능을 소개합니다. E4991B는 업계 최고의 성능과 3가지 주파수 옵션(1 GHz ~ 500M/1 G/3 GHz)을 제공합니다.
대리점 제품 카탈로그
자동차 애플리케이션의 전력 테스트를 위한 과제 및 솔루션
이 기술 개요는 자동차 전자 시스템, 그들이 직면하는 과제, 그리고 자동차 전자 엔지니어가 이를 해결하기 위해 필요한 도구에 대한 개요를 제공합니다. 키사이트가 이러한 과제에 대한 솔루션을 논의하는 것으로 마무리됩니다.
RSoft DiffractMOD RCWA 및 MetaOptic Designer를 활용한 유전체 THz 메타렌즈 설계
테라헤르츠(THz) 파는 마이크로파와 원적외선 사이에 위치하며 천문학, 통신, 영상 및 센싱 분야에서 유용한 독특한 특성을 제공합니다. THz 제어를 위해서는 손실이 적고 소형인 렌즈를 설계하는 것이 필수적이며, 유전체 메타렌즈는 유망한 해결책을 제시합니다.
EDU36311A 삼중 출력 DC 전원 공급기
키사이트 EDU36311A 삼중 출력 DC 전원 공급기는 경제적인 가격으로 전문가 수준의 설계와 유용성을 제공합니다.
Providing safety for autonomous vehicles
We introduce the future of autonomous vehicles and how advancements in emulation can bring real-world driving scenarios into the lab.
DC-DC 컨버터 테스트
한 차량용 DC-DC 컨버터 제조업체가 테스트 시간을 95% 단축하는 성과를 달성했습니다.
키사이트 V3500A 핸드형 RF 파워 미터 - 기본 사양
키사이트 V3500A 핸드형 RF 파워 미터
키사이트 U1190 시리즈 클램프 미터 : 제품개요
디지털 멀티미터를 사용한 저전류 측정 | 키사이트 Keysight
DMM은 전류 또는 전압을 측정해야 할 경우 대부분의 엔지니어와 기술자들에게 필수적인 장비입니다. 전류 측정 범위를 확장한 새로운 세대의 DMM은 측정 분해능이 우수하여 저전류를 정확하게 측정할 수 있습니다.
U1450A/U1460A 시리즈 절연 저항 테스터
이 문서는 U1450A/U1460A 시리즈 절연 저항 테스터의 제품 팩트 시트로, 주요 기능, 사양 및 옵션을 설명합니다.
키사이트 U1610A/U1620A 핸드형 디지털 오실로스코프
키사이트 U1610A/U1620A 핸드형 디지털 오실로스코프 제품 개요
E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기
이 브로슈어는 동급 최고의 성능, 유연한 기능 및 향상된 사용 편의성을 제공하는 키사이트의 차세대 ENA인 키사이트 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기를 소개합니다.
E5071C ENA 네트워크 분석기
이 컬러 브로슈어는 9 kHz ~ 8.5 GHz RF 네트워크 분석의 새로운 산업 표준인 E5071C ENA를 강조합니다. ENA는 업계 최고의 동적 범위 >123 dB, 70 kHz IFBW에서 < 0.004 dBrms의 최저 트레이스 노이즈, 전체 2포트 교정, 1601포인트에서 39ms의 가장 빠른 측정 속도를 갖춘 우수한 성능을 제공합니다.
무엇을 찾고 있습니까?