Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 교류(AC) 전원 공급 장치를 Essential과 Pro의 두 가지 성능 등급으로 제공합니다.
필요한 기능과 성능에 따라 적합한 등급을 선택하여 구성할 수 있습니다.
입문용 AC 전원 공급 장치의 다재다능한 성능
산업 및 고전력 애플리케이션을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 AC/DC 전력
키사이트 NC1 클래스 Essential 단상 AC 전원 공급 장치에는 AC6800 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 전력 시뮬레이션, 주파수 및 전압 변동 테스트, 역률 보정과 같은 애플리케이션을 포함하여 연구 개발(R&D) 벤치 및 자동화된 테스트 랙에 안정적인 AC 전력을 공급합니다. 당사의 AC 단상 전원 공급 장치는 최대 4,000 VA의 전력 측정과 빠른 설정 및 작동을 위한 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 조정 가능한 AC 전력을 지원합니다. 추가 기능으로는 조정 가능한 출력 전압 및 주파수, 과전압, 과전류 및 과전력 보호 기능이 있습니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
키사이트 AC 전원 공급 장치는 단상 및 3상 애플리케이션 모두에 대해 AC 전력을 에뮬레이션할 수 있도록 하여 광범위한 실제 AC 전력 조건에서 전기 장치의 성능을 검증할 수 있습니다. 필요한 AC 공급 장치를 상의 수와 장치가 소비할 최대 전력을 기준으로 선택하십시오. 더 복잡한 요구 사항의 경우, Pro 3상 AC 전원 공급원은 멀티미터, 고조파 분석기 및 전력 분석기의 기능을 하나의 장비에 통합하여 완벽한 AC 및 DC 전력 솔루션을 제공합니다. 독립적으로 또는 AC 파형에 대한 DC 오프셋으로 DC 전력을 쉽게 생성하여 포괄적인 테스트를 보장할 수 있습니다. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 AC 전원 공급 장치를 탐색하여 애플리케이션에 적합한 것을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
키사이트 NC1 클래스 Essential 단상 AC 전원 공급 장치에는 AC6800 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 전력 시뮬레이션, 주파수 및 전압 변동 테스트, 역률 보정과 같은 애플리케이션을 포함하여 연구 개발(R&D) 벤치 및 자동화된 테스트 랙에 안정적인 AC 전력을 공급합니다. 당사의 AC 단상 전원 공급 장치는 최대 4,000 VA의 전력 측정과 빠른 설정 및 작동을 위한 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 조정 가능한 AC 전력을 지원합니다. 추가 기능으로는 조정 가능한 출력 전압 및 주파수, 과전압, 과전류 및 과전력 보호 기능이 있습니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
키사이트 AC 전원 공급 장치는 단상 및 3상 애플리케이션 모두에 대해 AC 전력을 에뮬레이션할 수 있도록 하여 광범위한 실제 AC 전력 조건에서 전기 장치의 성능을 검증할 수 있습니다. 필요한 AC 공급 장치를 상의 수와 장치가 소비할 최대 전력을 기준으로 선택하십시오. 더 복잡한 요구 사항의 경우, Pro 3상 AC 전원 공급원은 멀티미터, 고조파 분석기 및 전력 분석기의 기능을 하나의 장비에 통합하여 완벽한 AC 및 DC 전력 솔루션을 제공합니다. 독립적으로 또는 AC 파형에 대한 DC 오프셋으로 DC 전력을 쉽게 생성하여 포괄적인 테스트를 보장할 수 있습니다. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 AC 전원 공급 장치를 탐색하여 애플리케이션에 적합한 것을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
AC 전원 공급 장치는 키사이트테크놀로지스의 프로그래밍 가능한 테스트 장비로, 테스트 대상 장치(DUT)에 제어된 전압, 주파수 및 파형 조건을 제공합니다. 이는 올바른 정격 전력, 위상 구성 및 동적 파형 기능을 선택함으로써 실제 그리드 조건을 정확하게 재현하여 신뢰할 수 있는 제품 검증을 보장하기 때문에 중요합니다. 테스트 및 측정 환경에서 올바른 선택은 IEC 61000 및 IEEE 1547과 같은 산업 표준 준수를 가능하게 하며, 엔지니어가 글로벌 규제 요구 사항에 부합하는 제어되고 반복 가능한 조건에서 전력 내성, 교란 응답 및 작동 신뢰성을 검증할 수 있도록 합니다.
AC 전원 공급 장치는 키사이트테크놀로지스의 프로그래밍 가능한 테스트 장비로, 전압 범위, 주파수 범위, 정격 전력 및 위상을 정의하여 테스트 대상 장치(DUT)에 적용되는 전기 조건을 정밀하게 제어합니다. 이는 충분한 전압 및 주파수 범위, 적절한 전력 용량, 올바른 단상 또는 삼상 출력을 포함한 적절한 사양을 선택함으로써 특정 애플리케이션의 실제 작동 환경을 정확하게 재현할 수 있기 때문에 중요합니다. 테스트 및 측정에서 이러한 매개변수는 IEC 61000 및 IEEE와 같은 표준 준수에 매우 중요하며, 엔지니어가 제어되고 반복 가능하며 표준에 부합하는 조건에서 성능, 스트레스 내성 및 신뢰성을 검증할 수 있도록 합니다.
키사이트테크놀로지스의 단상 또는 삼상 AC 전원 공급 장치는 프로그래밍 가능한 테스트 장비로, 테스트 대상 장치(DUT)에 단일 AC 파형 또는 세 개의 동기화된 파형을 제공합니다. 단상 공급 장치는 저전력 가전제품에 적합하며, 삼상 공급 장치는 균형 잡힌 다상 입력을 사용하는 고전력, 산업용 또는 모터 구동 시스템에 필요하기 때문에 중요합니다. 테스트 및 측정 환경에서 올바른 위상 구성을 선택하면 IEC 61000 및 IEEE와 같은 표준 준수를 지원하여 실제 및 규제 테스트 조건에서 전력 동작, 부하 균형 및 교란 응답을 정확하게 검증할 수 있습니다.
AC 전원 공급 장치는 키사이트테크놀로지스의 프로그래밍 가능한 테스트 장비로, 테스트 대상 장치(DUT)에 전압 강하, 고조파 및 주파수 변동과 같은 제어된 교란을 생성할 수 있습니다. 이러한 기능은 엔지니어가 정전, 왜곡된 파형 또는 불안정한 주파수와 같은 실제 그리드 이상을 재현하여 비이상적인 작동 조건에서 제품이 어떻게 작동하는지 평가할 수 있도록 해주기 때문에 중요합니다. 테스트 및 측정 애플리케이션에서 이 기능은 IEC 61000-4-11 및 IEC 61000-4-13과 같은 표준 준수를 지원하여 규제 및 산업에서 인정하는 테스트 시나리오에서 내성, 전력 품질 허용 오차 및 제품 신뢰성을 반복적으로 검증할 수 있도록 합니다.
.