2026년 9월 28일  

개요

키사이트테크놀로지스는 PROPSIM(F8800A, F8820A, F8800B, F8820B) 소프트웨어 버전 10.0(2024년 5월 출시)부터 12.1 사이에서 심각한 수준의 원격 코드 실행 취약점이 존재함을 인지하고 있습니다. 현재 악용된 증거는 확인되지 않았습니다.

CVSS 점수: 9.2 Critical CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/AU:Y/R:U/V:D
 

영향을 받는 제품 및 완화

당사는 현재 시점에 이용 가능한 전체 키사이트 제품 포트폴리오를 평가한 결과, PROPSIM(F8800A, F8820A, F8800B, F8820B) 소프트웨어 버전 10.0(2024년 5월 출시)부터 12.1까지만 영향을 받는 것으로 확인했습니다.1

이 문제는 2026년 7월 22일에 배포된 소프트웨어 버전 12.2에서 해결되었습니다.
 

권장 조치 

키사이트는 모든 고객이 가능한 한 빨리 최신 버전의 소프트웨어로 업그레이드할 것을 권장합니다. 이전 버전의 소프트웨어에는 이 취약점이 존재할 수 있으므로, 이전 버전 소프트웨어의 사용 중단을 권장합니다.

일반적으로 키사이트는 고객이 항상 업계 사이버 보안 모범 사례를 따르고, 모든 취약점과 위협으로부터 보호하기 위해 사용 가능한 최신 소프트웨어 버전으로 항상 업데이트할 것을 권장합니다.

추가 질문이 있으시면 키사이트에 문의하십시오. 

1 키사이트는 PROPSIM 취약점의 영향을 받는 제품 목록을 작성하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울였습니다. 키사이트는 편의를 위해 이 정보를 제공하며 완전함을 보증하지 않습니다.

어떤 도움을 드릴까요?