バーチャル・ネットワーク環境の監視方法

Vision X パケットブローカー
+ Vision X ネットワークパケットブローカー

IT障害やリスクにつながるバーチャル盲点をなくす

バーチャル環境を監視するには、データ・センター内のバーチャル・マシン(VM)間に生じる死角を排除する必要があります。ネットワーク・サービスをクラウドに移行することで、俊敏性は生まれますが、同時に可視性とIT部門の行動力が損なわれます。トラフィックがVM間を "東から西へ "移動し、通常パケットがタップされるラックの最上部に到達しない場合、死角が生じます。この可視性の欠如は、正確で完全な情報に依存するパフォーマンスおよびセキュリティ・モニタリング・ツールの価値を制限します。また、バーチャル・ブラインド・スポットは、ITおよびSecOpsチームが、法規制監査時にコンプライアンスを証明するために必要なトラフィックへのアクセスを失う原因にもなります。パブリック・クラウド・サービスにはトラフィックのミラーリングが含まれている場合がありますが、これはパブリック・サービスを自己監視に依存することを意味します。また、パケットの合成コピーを処理することで、監視ツールや帯域幅を圧迫してしまう可能性もあります。

仮想環境の監視には、物理世界で実装されているのと同様に、死角をなくし、障害や責任を回避するために、可視性をクラウドに拡張する必要があります。仮想可視性により、運用チームはログやプロバイダーのテレメトリに依存するのではなく、実際のパケットをキャプチャして監査や分析に使用できます。まず、東西データストリームをタップして、仮想可視性のギャップを埋めることから始めます。仮想タップはデータを物理または仮想パケットブローカーにコピーして送信し、トラフィックをフィルタリングして監視ツールに転送して分析します。可視性レイヤーでのトラフィックの事前処理は、ツール、帯域幅、および時間の使用を最適化し、監視インフラストラクチャをオンデマンドで拡張できるようにします。

バーチャル環境の自動スケーリング可視化

バーチャル環境を監視するには、完全な可視化を実現するために、バーチャル・タッピング、処理、フィルタリングを追加する必要があります。あらゆるクラウド環境でベンダーにとらわれない可視化を維持することで、プロダクション・ネットワークを阻害することなくパフォーマンスを改善し、リスクを低減します。Keysight CloudLens可視化ソリューションは、トラフィックのキャプチャ、フィルタリング、負荷分散で、監視ツールの解析に必要な完全なデータを送信します。バーチャルの可視化により、コストが削減され、ツールと運用効率が向上します。

当社のネットワーク可視化ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?