Como monitorar ambientes de rede virtual

Corretor de pacotes de rede do Vision X
+ Corretor de pacotes de rede do Vision X

Eliminação de pontos cegos virtuais que levam a interrupções e riscos

O monitoramento de ambientes virtuais requer a eliminação de pontos cegos criados entre máquinas virtuais (VMs) em data centers virtuais. Mover os serviços de rede para a nuvem cria agilidade, mas, ao mesmo tempo, prejudica a observabilidade e o poder de ação do departamento de TI. Os pontos cegos são criados quando o tráfego viaja de "leste para oeste" entre as VMs sem chegar ao topo do rack, onde os pacotes geralmente são capturados. Essa falta de visibilidade limita o valor das ferramentas de monitoramento de desempenho e segurança que dependem de informações precisas e completas. Os pontos cegos virtuais também fazem com que as equipes de TI e de SecOps percam o acesso ao tráfego necessário para demonstrar a conformidade durante as auditorias regulamentares. As ofertas de nuvem pública podem incluir espelhamento de tráfego, o que significa confiar nos serviços públicos para se policiarem. O processamento de cópias sintéticas de pacotes também pode sobrecarregar as ferramentas de monitoramento e a largura de banda.

O monitoramento de ambientes virtuais requer a extensão da visibilidade à nuvem para eliminar pontos cegos e evitar interrupções e responsabilidades, da mesma forma que é implementado no mundo físico. A visibilidade virtual permite que as equipes de operações capturem e usem pacotes reais em vez de depender de logs e telemetria do provedor para auditorias e análises. Comece aproveitando os fluxos de dados leste-oeste para preencher as lacunas na observabilidade virtual. Os taps virtuais copiam e enviam dados para corretores de pacotes físicos ou virtuais para filtrar e encaminhar o tráfego para ferramentas de monitoramento para análise. O pré-processamento do tráfego na camada de visibilidade otimiza o uso de ferramentas, a largura de banda e o tempo - e permite que as infraestruturas de monitoramento sejam dimensionadas sob demanda.

Visibilidade de dimensionamento automático para ambientes virtuais

O monitoramento de ambientes virtuais requer a adição de tapping, processamento e filtragem virtuais para uma observabilidade completa. Manter a observabilidade independente do fornecedor em qualquer ambiente de nuvem melhora o desempenho e reduz os riscos sem interromper as redes de produção. A solução de visibilidade CloudLens da Keysight captura, filtra e equilibra a carga do tráfego para enviar às ferramentas de monitoramento os dados completos necessários para análise. A visibilidade virtual reduz os custos e melhora a eficiência das ferramentas e das operações.

Explore os produtos de nossa solução de visibilidade de rede

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?