決定論的ジッターの原因を特定する方法

高性能卓上型オシロスコープ
+ Advanced ベンチトップ オシロスコープ

予測可能なタイミングエラーをより迅速に特定

決定性ジッタ源を特定するには、繰り返し発生するイベント全体でエッジの動きを比較するために、クロック、データ、および関連するシステム信号を十分なタイミング分解能で捕捉する必要があります。テストセットアップには、タイミング変動を測定し、トータルジッタ (TJ) から決定性挙動を分離し、複数の信号間のタイミング関係を比較できるリアルタイムオシロスコープとジッタ解析ソフトウェアが必要です。

テストを実行するために、エンジニアは関連する波形を捕捉し、時間間隔誤差 (TIE) などのジッタ測定を適用し、繰り返し発生するタイミングコンポーネントがシステムアクティビティとどのように一致するかを確認します。これにより、決定性ジッタを、デューティサイクル歪み (DCD)、シンボル間干渉 (ISI)、周期性ジッタ (PJ)、およびその他の予測可能なタイミング変動源などの挙動と関連付けることが可能になります。

決定論的ジッタ検出ソリューション

決定性ジッタコンポーネントを分離し、時間相関させるには、関連する信号を同時に捕捉し、自動タイミング解析を適用できる測定セットアップが必要です。キーサイトのAdvanced ベンチトップ オシロスコープは、クロック、データ、および干渉信号を並行して捕捉し、デジタルシステムにおけるタイミング関係を解析します。ジッタ解析ソフトウェアは、時間間隔誤差などの自動測定を適用するため、エンジニアは決定性ジッタコンポーネントを分離し、それらをシステムアクティビティと関連付けて、タイミングエラーの根本原因を迅速に特定できます。

確定的ジッタ識別ソリューションのブロック図

決定論的ジッタ検出ソリューション

確定的ジッタ識別ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?