Pro 三相電源

複雑なアプリケーション向け高周波電力

キーサイトのNC5-class Pro三相AC電源には、AC6900Hシリーズが含まれます。これらは基本的な電源の域を超え、最大5 kHzの周波数で電力出力が可能な高周波モデルを提供します。この高周波機能は、高精度高調波解析、強化された再生可能エネルギー試験、アビオニクス、産業システムなどのアプリケーションにおいて不可欠です。Essentialモデルと同様に、Proモデルには内蔵マルチメータ、高調波アナライザ、パワーアナライザが含まれていますが、周波数機能が追加されたことで、400 Hzを超える周波数での試験を必要とする最先端のアビオニクス機器の試験に理想的です。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。

高度なアビオニクス試験

400 Hzを超える周波数で電力を使用する軍事および航空宇宙システムをテストします。例えば、MIL-STD-704では、特定の航空機に対して800 Hz以上のテストが必要となる場合があります。

高周波シミュレーション

最大5 kHzの周波数と高電力により、電動航空機で使用される可変周波数ACシステムをシミュレートし、軽量化と効率向上を実現できます。

モータードライブおよびインバータテスト

高速モーターおよびインバータのテストに最適で、航空宇宙および産業アプリケーションにおける周波数応答、制御、効率の正確な解析を保証します。

正確な高調波解析

50次高調波までの高調波解析により、非線形負荷や電気的妨害によって引き起こされる電力品質の問題を正確に検出および評価できます。

製品画像
  • 最大周波数

    5000 Hz

  • 最大パワー

    3000 VA ~ 18000 VA

  • 最大出力電流

    40 A ~ 240 A

  • 最大出力電圧

    452 V

  • DC Power

    3 kW ~ 18 kW

よくあるご質問