基本ベンチトップ・シグナル・アナライザ・ファミリ

エントリーレベルのシグナルアナライザにおける強化された機能

キーサイトのEssential信号/スペクトラム・アナライザには2つのクラスがあります。XA1-classにはBSA、CXA、EXAモデルが含まれ、XA3-classにはMXAおよびMXEモデルが含まれます。これらは標準的な期待をはるかに超え、手頃な価格のエントリーレベルモデルで強化された機能を提供します。RFスペクトラム解析、信号モニタリング、伝送/反射測定を含む汎用テストに必要なダイナミックレンジ、位相ノイズ、信号忠実度を提供します。XA3-classは、RF信号の連続取得のためのリアルタイム信号解析を提供し、汎用測定およびミリ波アプリケーション向けに最大周波数50 GHzまでの高精度な信号測定と干渉検出を実現します。当社の最も人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

低位相雑音

安定した内部基準発振器により、高周波通信、レーダー、航空宇宙アプリケーションにおいて微弱な信号を検出し、信号の完全性を確保します。

高ダイナミックレンジ

広範な周波数範囲で、微弱または強力な信号と干渉を伴う複雑な実世界のシナリオを正確に測定します。

強化された信号解析

75を超える信号規格と変調タイプをサポートし、複雑な信号を解析およびトラブルシューティングして、信号品質、スペクトル放射、およびコンプライアンスを確保します。

 

高速スイープ速度 

1ポイントあたり最短1ミリ秒の高速スペクトラム解析と過渡信号検出により、時間制約のあるテストの効率を向上させます。

製品画像
  • 最大周波数

    4 GHz ~ 50 GHz

  • 最大解析帯域幅

    1 MHz ~ 510 MHz

  • 位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)

    -130 dBc/Hz ~ -90 dBc/Hz

  • DANL(1 GHz)

    -167 dBm ~ -152 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Varies

よくあるご質問