400G / 800G電気レシーバーの適合性テスト方法

高性能ビット誤り率テスター
+ 高性能ビット誤り率 テスター

100Gb/s/レーンのレシーバー校正とコンフォーマンス試験にBERTを使用

400G / 800G電気レシーバーのコンフォーマンステストには、準拠するトランスミッターとチャネルからの最悪のシナリオをシミュレートするストレス信号の適用が必要です。レシーバは、信号を効果的にイコライズして捕捉し、指定された限界値以下のビットエラー比を保証しなければなりません。100Gb/sリンクのレシーバーのプロセスを複雑にしているのは、56Gbaud PAM4信号のノイズしきい値が低いことと、フォワードエラー訂正(FEC)である。IEEE 802.3ckおよびOIF-CEI-5.0は、400Gおよび800Gイーサネット・ネットワークで使用される100Gb/sレシーバーのコンフォーマンス・テスト規格を定義している。

電気受信機の適合試験は、ストレス信号とシステムの正確な校正から始まります。性能評価 干渉耐性およびジッタ耐性テストが含まれており、あらゆる導入シナリオにおいて400G/800Gレシーバの適合性を保証します。チップ対モジュールインターフェーステストでは、ストレスドアイ法を用い、ホスト入力とモジュール入力を個別に校正します。チップ対チップ、バックプレーン、またはケーブルインターフェースの場合、適合性テストでは、広帯域ノイズ注入によるリンクチャネルの動作マージン調整を行います。テストセットアップには、PAM4パターン生成機能を備えたビットエラー率テスター(BERT)と、レシーバとストレス信号の校正用として広帯域・低ノイズのオシロスコープが必要です。

M8050AとUXRスコープによる400G/800Gレシーバー・コンプライアンス・テスト

400G / 800G電気受信機適合試験ソリューション

100Gb/sレシーバのコンフォーマンステストでは、ワーストケースをシミュレートするためにストレス信号を印加する必要があり、正確な校正と干渉およびジッタ耐性のテストが必要です。Keysight 400G / 800G電気ソリューション 、物理層コンフォーマンス・テストの簡素化に役立ちます。これには、高いシグナルインテグリティ性能を持つ120 Gbaud BERTと、自動化されたレシーバー・テスト・ソフトウェアが含まれています。このソフトウェアは、開発者がさまざまなリンクの複雑なコンプライアンス・テスト要件をナビゲートし、テストを自動化することで、再現性と信頼性の高い結果を保証します。ソリューション 、高帯域幅、低ノイズのKeysightInfiniium UXR-Bシリーズ・オシロスコープ、PAM4解析、ジッター解析、シグナル・インテグリティ・ソフトウェアも含まれており、レシーバーとFECアルゴリズムの校正を行うことができます。

400G / 800G電気レシーバー・コンフォーマンス・テストのデモを見る

400G / 800G電気受信機適合試験の製品を探すソリューション

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

自分に合ったソリューション 見つけるのにお困りですか?