電気機械デバイスの電源投入方法

 ベンチ容量 供給
+ ベンチ容量 供給

電気機械デバイスのピーク電力サージ要求を理解する

モーター、アクチュエータ、ポンプなどの電気機械デバイスは、定常状態の消費電流よりもはるかに高い起動電流を必要とします。エンジニアは、これらのデバイスが中断なく最適に動作するために、ピーク電力要件とその期間、およびピーク電力要件間の間隔を理解する必要があります。電源は、突入電流、モーター起動、コンデンサの充電、誘導性負荷の管理など、起動に関連する過渡的な要求に対応できなければなりません。

出力電圧を中断させることなくデバイスを始動させるために、テストエンジニアは安定したピーク電力を供給する電源を必要とします。この安定性により、電源の内部ハードウェアへのストレスの拡大を防ぎ、試験中に強制シャットダウンが発生しないようにします。電流スパイクの立ち上がり時間と立ち下がり時間のダイナミクスは非常に速い可能性があります。その結果、電源はピーク電力を繰り返し供給する必要があり、ピーク間の持続時間が大きくなります。

電気機械式デバイスの電源投入ソリューション

電気機械機器の電源供給には、ピーク電力能力を備えた電源が必要です。ピーク電力は、過電流モードになることなく、短時間で通常の定格を超えることができます。Keysight E36150シリーズ電源は、短時間の電力サージを必要とする電気機械デバイスのテストおよび電源投入に適しています。そのピーク電力処理能力は、被試験デバイス(DUT)から最大定格電力の3倍(2.4 kW)までの短時間の負荷スパイクに対応します。最大ピーク電力出力の持続時間は通常少なくとも7msです。

キーサイトPathWave BV9201Bソフトウェアの高度な電源制御および解析機能と組み合わせることで、電源は複雑な波形を作成できます。DUTを刺激または負荷し、波形を捕捉し、それらを再生して詳細な解析を実行できます。

電気機械デバイステストのデモを見る

当社の電気機械デバイス電源投入ソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?