5Gフィールド干渉のモニタリング方法

FieldFoxハンドヘルドマイクロ波信号アナライザ
+ FieldFoxハンドヘルドマイクロ波信号アナライザ

フィールドでの5G干渉問題のモニタリング

5Gネットワークのパフォーマンス問題を診断するには、占有スペクトルのフィールド測定が必要であり、同時に同一チャネル干渉、サイドバンド干渉、隣接チャネル干渉、相互変調効果の周波数レンジを解析する必要があります。 これらの問題は、基地局やユーザー機器におけるダウンリンク干渉、アップリンク干渉、または競合するRF通信信号、ライセンスなしの動作、機器の故障などによる外部干渉として現れる可能性があります。

干渉源を迅速に特定するには、干渉信号を周波数、パワー、時間の3次元で識別する測定システムが必要です。 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)は、トレース輝度を色分けして表示するため、干渉とオペレーション信号の区別に役立ちます。 掃引速度が遅いためデッドタイムが予測できない従来のスペクトラム・アナライザとは異なり、RTSAを備えたスペクトラム・アナライザーは、スナップショット高速フーリエ変換(FFT)技術を利用して、データのサンプリング、計算、処理を同時に実行します。 これにより、現場での5G干渉問題の調査を簡略化できます。

リモートコントロールによるFieldFoxフィールド干渉

5G干渉モニタリングソリューション

5G ネットワークの干渉をモニタリングするには、欠落信号の原因となるデッドタイムを回避しながら、バースト信号やパルス信号を処理できるRTSA対応シグナル・アナライザが必要です。キーサイトのポータブル・ハンドヘルド・アナライザは、スペクトラム・アナライザ、RTSA、ケーブル・アンテナ・テスター、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、独立した信号源などの機能に加え、指向性アンテナの機能を備えており、フィールドでの干渉問題の検出、特定、修正に役立ちます。 このソリューションは、最大帯域幅120 MHz、最大周波数54 GHzをサポートし、5Gの干渉ハンティングに最適です。 リモート解析ソフトウェアにより、オペレーターはサービスコールのたびにトラックを展開させることなく、スペクトル性能のサンプリング、モニタリング、解析を行うことができます。

5Gフィールド干渉のモニタリングのデモを見る

5Gフィールド干渉のモニタリングソリューションの製品検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。