電磁波障害(EMI)テストの実行方法

シグナル・アナライザ
EMI測定アプリケーション
+ シグナル・アナライザ
+ EMI測定アプリケーション

タイムドメイン・スキャン・メソッドを使用しリアルタイムEMIテストを実行

電子デバイスの電磁波障害(EMI)コンプライアンスをテストするには、ノーマル動作下の被試験機器(EUT)により生成された放射性エミッション(RE)および伝導性エミッション(CE)の測定が必要です。 エンジニアは、EMIテスト規格で規定されているように、各周波数で長い滞留時間にわたって間欠的な妨害信号を検出、解析するための測定を実行しなければなりません。 タイムドメインスキャン(TDS)およびリアルタイムスキャン(RTS)を、十分なオーバラップで350 MHzの最大帯域幅の高速フーリエ変換(FFT)解析を使用し、 ギャップレスインパルス信号を正確に捕捉し、測定します。

EUTでEMI電磁波障害を検出するため、広帯域デジタルIFハードウェアおよび広帯域タイムドメインスキャンを使用したEMIレシーバーを使用して、最大350 MHzまで単一セグメントでデータ捕捉帯域幅を向上させます。 ホールド数と最大値ホールドの現信号を設定することにより、入力信号を連続的に掃引し、検出された信号すべてのイベントと詳細を表示します。 EMI測定ソフトウェアを使用して、ピーク値とウォーターフォールトレースを表示します。

EMIプリコンプライアンスとコンプライアンス・テスト・ソリューション

EMIプリコンプライアンスとコンプライアンス・テスト・ソリューション

EMIプリコンプライアンスおよびコンプライアンステストには、間欠的な妨害信号を測定、検出、解析することが必要です。 キーサイトEMIテストソリューションには、キーサイト・シグナル・アナライザ、EMIレシーバ、EMI解析ソフトウェアが含まれており、製品性能と、CISPR 16-1-1、MIL-STD-461などの各規制機関のEMC規格準拠を確認することができます。 キーサイトのEMIプリコンプライアンスおよびコンプライアンス・テスト・ソリューションは、リアル・タイム・スキャン(RTSC)と加速化タイム・ドメイン・スキャン(A-TDS)を搭載しており、エンジニアは迅速にトラブルシューティングを行い、疑わしい障害を特定することができます。 

EMIプリコンプライアンスおよびコンプライアンステストのデモを見る

EMIプリコンプライアンスおよびコンプライアンス・テスト・ソリューションの関連製品を見る

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。