5G ミリ波エアインタフェースの特性評価方法

FieldFoxハンドヘルドマイクロ波信号アナライザ
+ FieldFoxハンドヘルドマイクロ波信号アナライザ

5G無線パフォーマンスの性能評価

環境障害物が存在する中に正常にリンクする5G基地局を構築するには、現場での無線(OTA)性能特性評価が必要となります。 経路損失とリンクバジェットは、5Gリンクの動作を調査するために不可欠な測定です。 5Gリンクには、電波伝搬環境における見通し線(LOS)と見通し線外(NLOS)のコンポーネントが含まれます。 ミリ波(Millimeter-Wave)リンクと経路損失への影響を評価するにはエンジニアは、雨によるフェード、影、葉、大気吸収、湿度、フレネルゾーンの遮断などの要因を含める必要があります。

2台のポータブルマイクロ波信号アナライザを使用することでエンジニアは、トランスミッター(5G基地局)とレシーバー(携帯電話)を接続するために、長距離伝送解析測定方法を使用することができます。 トランスミッターのスプリッターは、基地局からの出力電力を測定します。 送信パワーレベルを正確に測定することで、レシーバーとなるもう1台のマイクロ波シグナル・アナライザは、経路損失を計算することができます。 エンジニアは等方性アンテナを環境内のさまざまな場所に移動させることができるため、アナライザは経路損失の特性評価に不可欠な有効等方性放射パワーを測定することができます。

自己放電測定システム

5Gミリ波エアインタフェースの特性評価ソリューション

5G無線通信の特性評価には、フェーズドアレイアンテナを備えた統合型ポータブルのシグナル・アナライザが必要です。 キーサイトのハンドヘルドマイクロ波シグナル・アナライザは、最大54 GHzのFR1およびFR2の5Gバンドをサポートし、フィールドでのgNodeB RFパラメトリックテストを無線で行うことができます。 このアナライザは、ミリ波の経路損失とカバレージを特性評価することで、5Gネットワーク展開の課題に対応します。

5G ミリ波エアインタフェースの特性評価のデモを見る

5G ミリ波エアインタフェースの特性評価の製品検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。