ハイライト

上の「標準構成」タブをクリックして、さまざまなVシリーズDDRソリューションパッケージをご覧ください。

  • DDR4/LPDDR4 コンプライアンス・テスト・アプリケーション
  • DDR3/LPDDR3 コンプライアンス・テスト・アプリケーション
  • DDR2/LPDDR2 コンプライアンス・テスト・アプリケーション
  • DDR1/LPDDR1 コンプライアンス・テスト・アプリケーション

Infiniium Vシリーズ ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)は、DDR/LPDDRメモリテストに最適です。

Vシリーズ MSOは、パラレルバスのトリガ、解析、デバッグの複雑な作業を簡素化します。 また、業界最速のデジタルチャネルを備え、リード、ライト、アクティブ、プリチャージなどの異なるDDRコマンドに対して簡単にトリガをかけるためにさまざまなコマンド信号をプローブできます。 DDRトリガにより、簡単にリード/ライトの分離が行え、高速な電気特性評価、リアルタイムアイ解析、タイミング測定が可能です。 DDRプロトコルデコードにより、DDRパケットを解読でき、特定のパケット情報を探すための時間同期リストウィンドウが提供されます。 上記の機能は、MSOに標準で付属します。 MSOは、キーサイトの90ピンロジック解析コネクタと完全な互換性があり、デバイスに簡単に接続できます。

上の「標準構成」タブをクリックして、さまざまなDDRソリューションパッケージをご覧ください。

ウェブ標準構成

ご要望、ご質問はございませんか。