HIGHLIGHTS

  • 最適化されたマルチポートSパラメータ・テスト・シーケンスの実行
  • 外部プログラムからリモート制御による自動テストシステムの柔軟な構成
  • 複数のテストインスタンスのリモート制御によるマルチサイトテスト

Keysight Automated Measurement Expert(AMX)は、M937xA/M9485A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザまたはベンチトップE5080A ENAネットワーク・アナライザを使用した自動マルチポートSパラメータ測定用の高性能ソフトウェアソリューションです。S94702A AMX VNAプラグインは、Keysightテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)にSパラメータ測定機能を追加します。TAPとVNAプラグインの組み合わせで構成されたAMXバックエンドソフトウェアは、VNAをセットアップし、AMXテスト・プラン・ビルダーによって生成および最適化されたテスト・シーケンス・ファイルに従って、テストシーケンスをPXIeコントローラーで実行します。その他の測定器プラグインにより、DUTモードの制御、PXIスイッチまたはマルチポート・テスト・セットを用いたテストポートの拡張、DC電源やデジタル・マルチメータなどの外部測定器の使用が可能になります。また、AMXバックエンドソフトウェアでは校正ウィザードによって詳細な手順がガイドされるので、4ポートECalモジュールを使用したフルマルチポート校正が可能です。

Free Trials

  • Get a 30-day trial license
  • Download the software from AMX (S94701A/S94702A) Software Update

Featured Resources for S94702A Automated Measurement Expert(AMX)、VNAプラグイン

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか?