お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ネットワークテストとセキュリティ
- プロトコルと負荷テスト
- IxNetwork VE
IxNetwork VE

ハイライト
- 機能テストと性能ベンチマークによる仮想ネットワーク機能(VNF)の検証
- レイヤー2/3(L2/3)ネットワーク技術の全般をカバーする包括的な制御プレーンプロトコルを提供
- DPDKによる性能アクセラレーションで、仮想ポートあたり100 Gbpsを超えるL2/3データ・プレーン・トラフィックを生成
- 共通の設定とスクリプトにより、ハードウェア版と仮想版間の移行が容易に可能に
- ESXi / KVMハイパーバイザーやvCenter / OpenStackオーケストレーションなど、主要なプライベート・クラウド・プラットフォームをサポート
- Amazon Web Services Marketplaceを利用したパブリッククラウドでの動作に対応
- 仮想シャーシ/仮想ロードモジュール/仮想テストアプライアンスの役割を持つ仮想マシンを含む
- REST、TCL、Perl、Python、RubyのAPIをサポートした完全なテストオートメーション機能を搭載
仮想の世界での成功をテスト
課題:仮想化の複雑性
クラウドコンピューティングやネットワーク機能仮想化(NFV)などのトレンドは、サービスプロバイダーに新しい課題をもたらし、貴重なデータセンターとネットワークリソースの活用方法を常に変化させています。 クラウドコンピューティングでは、アプリケーションとデバイス間で最高レベルの機能、性能、セキュリティ、信頼性を保証するために徹底的なテストが必要です。 そして、ネットワークへのNFVの導入と統合を成功させるには、徹底的なテストとエンドツーエンドのネットワーク検証が必要です。
ソリューション:広範なネットワークテスト
IxNetwork VEは、レイヤー2および3デバイスの広範な機能テストを容易に実行できます。 スケールアップしたプロトコルエミュレーションを使用して、IxNetwork VE はネットワークインフラ、容量、拡張性、およびコンバージェンスをテストし、データセンターとクラウドコンピューティング環境の最高性能を保証します。 トラフィックジェネレーターとプロトコルエミュレーションを柔軟に配置することで、IxNetwork VEは広範なテストを実施でき、仮想ネットワーク全体でシームレスなインフラ性能を実現します。
仮想マシン間のデータセンタートラフィックをシミュレートして、仮想サーバーの性能をベンチマークできるのは、IxNetwork VEならではです。 仮想ネットワークデバイス内に仮想テストポートを配置できるため、NFV 実装のエンドツーエンド テストをサポートし、ネットワークリソースをより効率的に使用できます。


注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。