Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのタイム同期アナライザは、O-DUエミュレーション、ハードウェアタイミングによる劣化注入、およびマルチポート同期測定を統合プラットフォームに組み込んでいます。これは、O-RANフロントホールおよび分散MIMOアンテナシステム全体のタイミング性能を検証するために設計されています。これらのアナライザは、複数の無線ユニット間で1nsのタイムスタンプ分解能でクロック品質とスキューを測定しながら、制御、ユーザー、同期、および管理プレーンのテスト(C/U/M/Sプレーン)を可能にします。これらは、厳密なO-RU同期検証とMassive MIMOデバッグのために、正確なSyncE/PTPエミュレーションと動的な劣化注入を提供します。人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご依頼ください。 選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
現実的なネットワーク条件下で、10 GEから100 GEのフロントホールをエミュレートし、C/U/M/SプレーンのタイミングとPTPプロファイルの準拠性を検証します。
複数のポートにわたって、ハードウェアによる正確なタイミングで時間誤差、ワンダー、ホールドオーバーの障害を正確に注入し、同期マージンと堅牢性を検証します。
分散型RUシステムにおけるビームフォーミングの正確なタイミングを確保するため、アンテナパス全体でタイムスタンプベースのスキューと位相を測定します。
GNSS、PPS、ルビジウム、または10 MHzリファレンス入力から選択し、PythonまたはREST APIを使用して同期テストを自動化することで、再現性のある検証を実現します。
形状
Appliance, Timing Card (Non-Rubidium), Timing Card (Rubidium), Ethernet Line Card, Software
Interface speed modes
100GE, 25GE, 10GE
Protocol support
TSA Advanced Software, PTP Generation and Measurement, SyncE Generation and Measurement, O-RU S-Plane Conformance
941-0120
キーサイトのタイムシンアナライザは、MIMOおよびMassive MIMO O-RAN無線ユニット (O-RU) のテストと検証用に設計された高性能なOpen RAN分散ユニット (O-DU) エミュレータとのシームレスなテストを提供します。このソリューションには、多機能アプライアンスと基本の3Uソフトウェアラックマウントが含まれます。
944-1801
キーサイトのタイム同期アナライザには、強化された精度、柔軟な構成、多用途なテストを提供するタイミングカードが搭載されています。
944-1802
キーサイトのタイム同期アナライザにはルビジウム搭載タイミングカードが搭載されており、強化された安定性と高精度を保証します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
5GおよびO-RAN展開において、これらの両方の障害は、位相コヒーレントビームフォーミングを妨害し、符号間干渉を引き起こし、AR/VR、産業オートメーション、プライベートLTE/5GネットワークなどのアプリケーションのQoSに影響を与える可能性があります。高度なテストプラットフォームを使用することで、エンジニアはこれらの障害をサブナノ秒のタイムスタンプ分解能で測定し、それらを注入してネットワークの回復力とホールドオーバー性能を検証できます。
これらの規格への準拠は、ネットワーク統合中のタイミング精度、サービス信頼性、および円滑な相互運用性を保証します。適合性テストは、実稼働5Gネットワークに展開する前にO-RUおよびトランスポートスイッチを検証するために特に重要です。
最新のフロントホールおよびバックホールネットワークは、10GE、25GE、50GE、100GE、および新たな400GE/800GEリンクといったさまざまな回線速度を使用しており、それぞれが独自のシリアル化遅延、PHY特性、プロトコルスタックの動作を持っています。同期性能は、パケット化遅延、バッファアーキテクチャ、およびジッタープロファイルの変更により、インターフェース速度によって大きく異なる可能性があります。
すべての関連速度でテストを行うことで、さまざまな帯域幅条件、トラフィックプロファイル、および負荷シナリオの下でタイミングアライメントと位相精度が維持されることを保証します。これは、スケーラブルな5Gから6Gへの進化を計画している事業者にとって極めて重要です。高速での未検出の同期劣化は、アップグレード後に高額な現場問題を引き起こす可能性があるためです。