Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのマルチポートRFベクトル・トランシーバーは、VT7-class という1つの機能クラスで提供されており、E6400AシリーズおよびS9160AマルチポートRFベクトル・トランシーバーが含まれます。これらのトランシーバーは、最大64の位相および時間コヒーレントRFトランシーバーにより、スケーラブルで高性能な5Gテストを実現し、MIMOおよびビームフォーミングの検証を簡素化します。最大7.25 GHzの周波数とポートあたり200 MHzの帯域幅をサポートし、ハードウェア変更なしで幅広い展開シナリオに対応します。高い信号忠実度により、複雑な変調方式の正確なテストが保証され、モジュラーアーキテクチャにより、ワイヤレス標準の進化に合わせて簡単にアップグレードできます。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
最大64の位相および時間コヒーレント・トランシーバーに対応し、複雑さ、ラック・スペース、および同期の課題を軽減することで、MIMOおよびビームフォーミング・テストを効率化します。
単一のハードウェアプラットフォームを使用することで、3GPP 5G NR基地局およびO-RAN無線ユニットのコンフォーマンス・テストをサポートし、セットアップの複雑さ、テスト時間、コストを削減します。
低位相ノイズ、高スペクトル純度、低EVM(エラーベクトル振幅)により、Massive MIMOおよびビームフォーミングアプリケーションの信頼性の高いテストが可能になります。
5GやO-RANなどの最新規格に準拠する信号を生成および解析し、実環境条件下で高精度かつ再現性のあるテストを可能にします。
最大周波数
7.25 GHz ~ 9 GHz
Maximum bandwidth per port
200 MHz
Maximum number of transceivers
16 ~ 64
Bundled with software
Varies
Maximum bandwidth
800 MHz
E6416A
E6416AマルチトランシーバーRFテストセット (MTRX) は、スケーラブルなRFテストプラットフォームハードウェアであり、1台の計測器に4台または最大16台のベクトル・シグナル・アナライザ (VSA) と4台または最大16台のベクトル・シグナル・ジェネレーター (VSG) を提供します。高度なデジタルMIMOおよびMassive MIMO信号重み付けマトリックスとパススルー接続オプションを備え、ネットワークおよびデバイスのエンドツーエンドのビームフォーミングテストに対応します。
E6416AマルチトランシーバーRFテストセット (MTRX) は、スケーラブルなRFテストプラットフォームハードウェアであり、1台の計測器に4台または最大16台のベクトル・シグナル・アナライザ (VSA) と4台または最大16台のベクトル・シグナル・ジェネレーター (VSG) を提供します。高度なデジタルMIMOおよびMassive MIMO信号重み付けマトリックスとパススルー接続オプションを備え、ネットワークおよびデバイスのエンドツーエンドのビームフォーミングテストに対応します。
VSA測定は、キーサイトPathWaveソフトウェア、キーサイトWireless Analyzer WaveJudgeソフトウェア、またはオープンIQファイル形式を介して解析に利用できます。VSG波形はキーサイトPathWaveソフトウェアで構成されます。
E6464A
E6464AマルチトランシーバーRFテストセット (MTRX) は、スケーラブルなRFテストプラットフォームハードウェアであり、1台の計測器に8台または最大64台のベクトル・シグナル・アナライザ (VSA) と8台または最大64台のベクトル・シグナル・ジェネレーター (VSG) を提供します。高度なデジタルMIMOおよびMassive MIMO信号重み付けマトリックスとパススルー接続オプションを備え、ネットワークおよびデバイスのエンドツーエンドのビームフォーミングテストに対応します。
E6464AマルチトランシーバーRFテストセット (MTRX) は、スケーラブルなRFテストプラットフォームハードウェアであり、1台の計測器に8台または最大64台のベクトル・シグナル・アナライザ (VSA) と8台または最大64台のベクトル・シグナル・ジェネレーター (VSG) を提供します。高度なデジタルMIMOおよびMassive MIMO信号重み付けマトリックスとパススルー接続オプションを備え、ネットワークおよびデバイスのエンドツーエンドのビームフォーミングテストに対応します。
VSA測定は、キーサイトPathWaveソフトウェア、キーサイトWireless Analyzer WaveJudgeソフトウェア、またはオープンIQファイル形式を介して解析に利用できます。VSG波形はキーサイトPathWaveソフトウェアで構成されます。
S9160A
S9160A 5G Massive MIMO RFビームフォーミングテストアクセラレータソリューションは、Open RAN無線ユニット(O-RU)および完全な基地局RF MIMOとMassive MIMO RFビームフォーミングテスト用です。
キーサイトは、Open RAN無線ユニット(O-RU)および完全な基地局RF MIMOとMassive MIMO RFビームフォーミングテスト向けに、S9160A Massive MIMOおよびMIMO RFビームフォーミングテストアクセラレータソリューションを提供します。
4TRから64TRまでのMassive MIMOおよびMIMOインスタントマルチポートRF MIMOビームフォーミング測定、またはシーケンシャルMassive MIMO RFアンテナポートビームフォーミング測定を実行します。
このソリューションは以下を含むように拡張可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
位相および時間コヒーレントなRF信号とは、波形が整合性と安定した位相関係を維持し、かつ正確に同期されたタイミングを持つ複数のRF信号を指します。
具体的には、位相コヒーレンスは、信号が伝播したり条件が変化したりしても、個々の信号間の相対的な位相差が一定に保たれることを保証し、一方、時間コヒーレンスは、信号がタイミングと受信機またはターゲットへの到達に関して正確に整列することを保証します。このコヒーレンスは、Massive MIMOやビームフォーミングなどの高度なRFテクノロジーにとって極めて重要です。これらのテクノロジーでは、複数のアンテナからの信号が建設的に結合して正確な信号ビームを形成し、信号強度を最大化し、通信範囲と品質を向上させる必要があります。
これはレーダーシステムでも重要な役割を果たし、そこでは正確な位相関係がターゲット検出、イメージング、および方向探知に不可欠です。一貫した位相とタイミングのコヒーレンスがなければ、特に高周波および高帯域幅アプリケーションにおいて、システムは性能劣化、精度低下、信号干渉、および信頼性低下を経験する可能性があります。
RFテストにおけるEVMは、送信または受信された信号が理想的なリファレンス信号とどの程度一致するかを測定することで、デジタル変調されたRF信号の精度と完全性を定量化する指標です。具体的には、EVMは、理想的なコンスタレーション点(デジタル信号が占めるべき理論上の位置)と実際の測定点との差を捉え、通常、パーセンテージまたはデシベル(dB)で表されます。
この測定は、信号品質の評価、LTE、5G、Wi-Fiなどの通信規格への準拠の検証、送信機および受信機の性能評価にとって不可欠です。位相ノイズ、アンプの非線形性、干渉、校正の不正確さなどの要因は、EVM性能を劣化させる可能性があります。EVMが低いほど信号品質が高いことを示し、EVMが高いほど歪みの増加、通信エラーの可能性、システム全体の信頼性の低下を示唆します。
RF適合性テストは、ワイヤレスデバイスが3GPP、IEEE、FCCなどの規制および業界標準によって定義された、指定された性能および相互運用性の要件に準拠していることを確認するために使用される標準化された評価です。これらのテストでは、送信電力、スペクトラム放射、変調精度(EVM)、受信感度、隣接チャネル漏洩、ブロッキング性能、プロトコル準拠などの重要なRFパラメータが検証されます。
主な目的は、信頼性の高い動作、他のデバイスやネットワークとの相互運用性、および規制要件への準拠を確保し、それによって干渉を低減し、一貫したネットワーク品質を維持することです。RF適合性テストを受けるデバイスには、通常、スマートフォン、IoT機器、ネットワークインフラストラクチャ、車載通信モジュール、およびその他のワイヤレスシステムが含まれます。これらのテストに合格することは、商用展開、規制承認、および認証に不可欠であり、デバイスが意図された環境内で適切に機能することを保証します。