何をお探しですか?
PNAネットワーク・アナライザ・ファミリー
最高の性能
すでに性能ネットワークアナライザをお持ちですか?
現在お持ちのPNA-Xネットワークアナライザまたは競合モデルを下取りに出すと、新しいPNA-Xを最大55%割引でご購入いただけます。
ネットワーク解析のリーダーを選ぶ
マイクロ波やRFコンポーネントが複雑になるにつれ、テスト課題も複雑さを増しています。 無線機器はさらに高い周波数で運用されるため、より高速なデータ伝送仕様を達成するために慎重な特性評価が求められます。 Keysight PNAシリーズ・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、理解を深めてより優れた設計を実現する測定インテグリティーを提供します。
研究開発、デザイン検証、または製造において、PNAネットワーク・アナライザ・ソリューションは、次世代の性能要件の先を読む高度に統合されたハードウェアと専用ソフトウェアを使用しています。 柔軟なハードウェアと拡張性のあるソフトウェア・アプリケーションが、1回の接続で複数の測定による複雑なデバイスの特性評価を実現します。 3つのPNAシリーズの中から選ぶことで、必要な機能をご利用いただけます。
広帯域ミリ波デバイスを特性評価
キーサイトの事前設定されたテストセットはミリ波(mm-Wave)VNAの作成を容易にするため、ゼロから作成を始めて時間を無駄に費やすことはありません。 弊社の広域帯ミリ波VNAソリューションの中には、必要とされるミリ波配線、周波数エクステンダ、テストセット・コントローラーを搭載した2ポートまたは4ポートのネットワーク・アナライザがあります。
Keysight N5290/91Aは、PNAまたはPNA-Xネットワーク・アナライザからソリューションを構築し、オンウェーハ測定やコネクタによる測定に対応した広帯域ミリ波測定器の特性評価とモデリングを実現します。
最適なネットワーク・アナライザ・シリーズを探す
3つのPNAネットワーク・アナライザ・シリーズの中から選ぶことで、速度と性能の適切なバランスを実現します。
オンウエハー測定を最適化
高度に統合されたデバイスでは、より少ない接続でより多くの測定を実行する必要があります。 完全なデバイスの特性評価で複数の測定器が必要である場合、利用できる接続が少ないため、時間のかかる課題が発生します。 柔軟な「1回の接続、複数の測定(SCCM)」に対応したネットワーク・アナライザによりウエハーのテスト時間を大幅に短縮します。
KeysightCareの厳選されたサポートプランで、イノベーションを加速
デジタルテストやRFテストの複雑さが増す中、KeysightCareで製品品質を確保しながら、プロジェクトのスケジュールを最適化し、リスクを軽減してください。
このページでご紹介している測定器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードも可能です。
- 契約期間中の回数制限のない修理、優先対応の契約ターンアラウンドタイムにより、機器のダウンタイムや故障による遅延を軽減し、アップタイムを最大化します。
- キーサイトが品質を保証している優先短納期の校正で、測定の予測性を向上させることができます。
- 問題が発生した際に、問題解決ををサポートするエキスパートによる迅速かつ優先された応答時間で、問題を解決し、テストと測定をより迅速に最適化できます。
- コストを削減し、予定外の予算イベントを最小限に抑えるには、最低価格を固定することができる複数年プランが最適です。
最適なツールを使用して機能を拡張
テクノロジーは常に変化し続けています。 性能要件は常に変化しています。 既存のハードウェアを適切なアクセサリとKeysight PathWaveデザインおよび製品開発を加速させるテスト・オートメーション・ソフトウェアで強化して、機能を最大限に活用しましょう。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。