キーサイトのロジック・アナライザは、その高い信頼性で、正確な測定と完全なシステム動作の見える化を提供し、プロジェクトリスクの最小化を支援します。豊富で包括的なロジック・アナライザ製品は、困難なデジタル・デバッグ・ニーズに対応する測定機能、プロービング、アプリケーションサポートおよび解析ツールを提供しています。

  • U41XXシリーズ モジュラー・ロジック・アナライザ(AXIeベースのシャーシ)は、最高4 Gb/秒 のステートサンプリング速度、モジュール当たり136チャネル、最大200Mのメモリ長を備え、最高の性能と長期間記録を提供します。 
  • 16850シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、業界最高速のタイミングキャプチャを大容量メモリで実現し、高速デジタルデバッグが行えます。最大128 Mサンプルのメモリによる2.5 GHzのタイミングキャプチャ、ステート/タイミングキャプチャ用の最高1.4 GHzのトリガシーケンサ、シングルエンドと差動の両方のプローブオプションを活用できます。 
  • 16900シリーズ モジュラー・ロジック・アナライザは、必要に応じた構成が可能な柔軟性を提供します。現在必要なものを購入し、ニーズの変化に応じてアップグレードすることができます。 
  • 16800シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、高性能なロジック解析機能とパターン発生機能を、固定のロジック・アナライザ構成としてお求め安い価格で提供しています。ステート速度とメモリ長は、ニーズの変化に応じて購入後でも、アップグレードすることができます。

お客様に最適なオシロスコープの検索はこちら

16861A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ

16861Aポータブル・ロジック・アナライザは、業界最速の大容量メモリタイミングキャプチャでの高速デジタルデバッグを提供します。

16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ

16863A 102チャンネル・ポータブル・ロジック・アナライザは、業界最高速である最高128 Mb/ 256 Mb(フル/ハーフチャンネル)のタイミングキャプチャと大容量メモリでデジタルデバッグを実現します。

16862A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ

16862A ポータブル・ロジック・アナライザは、業界最高速のタイミングキャプチャと大容量メモリでデジタルデバッグを実現します。

16864A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ

16864A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ(350 MHzステート、12.5 GHzタイミング・ズーム) は、業界最速の大容量メモリタイミングキャプチャでの高速デジタルデバッグを提供します。

最大4 Gb/sのステートモードを備えたU4164A ロジック・アナライザ・モジュール

U4164は業界最速のデータレートのステートモード(最高4 Gb/秒 )を備え、3.5 Gb/秒以上のデータレートでDDR4/LPDDR4の検証およびデバックを可能にします。

ご要望、ご質問はございませんか。