3D Interconnect Designer provides a flexible modeling and optimization environment for any advanced interconnect structure, including chiplets, stacked die, packages, and PCBs.
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
のグラフィカルなSequence Studioソフトウェアにより、テスト・プランの校正/検証の開発を大幅に簡素化し、テスト・プログラミングのサポートの必要性を軽減できます。
製造プロセスの最適なソリューションを探そうとすると、テスト・コードの開発がボトルネックとなることがあります。Sequence Studioを使用すれば、テスト・コードの開発/トラブルシューティングの時間を大幅に削減できます。
このE6607A EXT専用の画期的なソフトウェア・ツールを使用すれば、EXTの強力なソース・リスト・シーケンサやシーケンス・アナライザを容易に使用できます。
Sequence Studioのグラフィカル機能は、テスト・コードの開発やリワークを簡素化し、テスト・ベンダからの必要なプログラミング・サポートを削減します。解析インターバル・バー、トリガ・ポイント、バースト・タイミングをドラッグ・アンド・ドロップしながら、デバイスから信号を即座に捕捉して画面に表示できます。
捕捉済み信号から結果を読み取り、測定結果を反復的に比較できます。Sequence Studioを使用すれば、テスト・プランをより迅速にトラブルシューティングしたり、最適化することができます。