お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97029Bベクトル補正を使用した雑音指数測定
S97029Bでは、測定器の標準レシーバーを雑音指数測定に使用します。 過剰雑音(利得+雑音指数(dB))が30 dB未満のデバイスには、外部プリアンプやフィルターが必要です。
S97029Bでは、測定器の標準レシーバーを雑音指数測定に使用します。 過剰雑音(利得+雑音指数(dB))が30 dB未満のデバイスには、外部プリアンプやフィルターが必要です。
ハイライト
- 高確度の雑音指数測定およびノイズパワー測定を実現
- Yファクタ法や他のコールドソースを実装した場合を上回る確度
- オプションのスカラ校正法により、インピーダンスチューナーがなくても高速測定が可能
S97029Bでは、測定器の標準レシーバーを雑音指数測定に使用します。 過剰雑音(利得+雑音指数(dB))が30 dB未満のデバイスには、外部プリアンプやフィルターが必要です。 S97029Bは、USB VNAで使用するためにインピーダンスチューナーとして構成されたKeysight N4690シリーズ ECalモジュールを制御できます。
校正の際、Sパラメータの校正には、標準メカニカルキットまたはECalモジュールが必要です(チューナーとして使用されるECalは、校正には使用できません)。 雑音指数測定のために標準レシーバーを校正する際には、パワーメータが必要です。 すべての校正アクセサリを個別にオーダーする必要があります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。