お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93080B 周波数オフセット測定
S93080B 周波数オフセット機能により、レシーバーの同調と独立してネットワーク・アナライザを信号源周波数に設定できます。
ハイライト
- PNAシリーズ Bモデル・ネットワーク・アナライザの周波数オフセット機能
- ネットワーク・アナライザのミキサー/コンバーター測定に不可欠な機能
S93080B 周波数オフセット測定機能を使用すれば、レシーバーの同調とは関係なく、アナライザの内蔵信号源の周波数を設定できます。この機能は、外部デバイス構成を使用した外部信号源の構成に必要です。
この機能は、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターの測定に重要です。ミキサーやコンバーターなどの周波数変換デバイスでは、定義上、DUTの入力周波数と出力周波数が異なるので、変換損失/利得(振幅と位相の両方)の測定には周波数オフセット機能が必要です。
増幅器測定では、増幅器の高調波の測定や、3次インターセプト(TOI)またはIP3測定の入力信号として内蔵信号源を使用する場合に、周波数オフセット機能が必要です。
S93080Bの機能は、S93029/082/083/086/087/090x/093/094Bにも搭載されています。
S93080Bは、PNAシリーズ Aモデル・ネットワーク・アナライザのオプション080と同等です。
無料の試用版
- 30 日間の無料試用ライセンスを入手
- PNA シリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能
S93080B に関心を持っていただけましたか。
周波数オフセット測定の機能を拡張
S93080B 周波数オフセット測定に関する注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。