Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの自動車用SerDesレシーバー(Rx)ソリューションは、MIPI A-PHYを採用した自動車車載ネットワークにおける相互運用性を確保します。
Measurement type
Receive (Rx)
Technology
MIPI A-PHY
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
次世代の先進運転支援システム (ADAS) は、カメラ、レーダー、LiDARなどのセンサーを、ますます高解像度で使用するようになり、より高速なデータスループットと広帯域幅を持つネットワークが必要となります。シリアライザ/デシリアライザ (SerDes) は、実質的にすべての高速デジタルバス技術で一般的です。
PHY層でのレシーバテストの目的は、レシーバにストレスを与え、車内のノイズの多い環境での動作を検証することです。レシーバテストは、劣化入力信号からデータを回復するレシーバの能力を測定することで、デジタル伝送の品質を保証します。相互運用性の必要性から、テストと測定は標準の主要な焦点となっており、これは広範な採用を可能にするための重要な道筋です。
AE2000Rは、任意波形発生器 (AWG) 用の制御ソフトウェアを含み、準拠したテスト信号を生成するソリューションです。適用されるコンプライアンス・テスト仕様に規定されているすべての信号パラメータとすべてのテストを提供します。
主な機能
注文情報
データシートには構成の詳細が含まれています。
MIPI®サービスマークおよびロゴマークはMIPI Alliance, Inc.が所有しており、キーサイト・テクノロジーによるこれらのマークの使用はライセンスに基づいています。その他のサービスマークおよび商号は、それぞれの所有者に帰属します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。