モデル:
U1281A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト DM4-class ポータブルDMMにはU1200ハンドヘルドDMMが含まれます。
10フィート(3.05メートル)の落下に耐える堅牢な60000カウント、IP67準拠の防水/防塵性能を備えたデジタルマルチメータ
Display type
LCD
分解能
4 ½
最大測定速度
40 readings/s
測定機能
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test with visual and audio alerts, Temperature
Maximum measurable resistance
60 MΩ
Battery life
800 hours
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 153,326
モデル:
U1281A
納期:
数量
オプション
1
真の実効値60000カウント ハンドヘルドDMM | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間 | 付属アクセサリの保証、3ヶ月
1
バッテリー - 非充電式単3形1.5V
構成:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。