Scienlab測定・制御モジュール

測定&制御モジュールSL1068Bは、アナログ信号用の電圧出力(例えば、温度センサのエミュレーションや電圧入力による調整弁の制御に有用)を提供するラックマウント型測定モジュールで、8チャネルを備えています。このモジュールは、スタンドアロンデバイスとして、またはScienlabバッテリテストシステムの拡張機能として使用できます。

製品画像
  • 形状

    Rack mounted

  • 最大パワー

    N/A

  • 測定タイプ

    Analog out

  • Battery Types

    CellModulePack

  • Mains voltage

    240 VAC

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

SL1068B Scienlab測定・制御モジュール

SL1068B Scienlab測定・制御モジュールSL1068B – アナログ出力は、アナログ信号用の電圧出力を提供するラックマウント可能な測定・制御モジュールです。温度センサーのエミュレーションや、電圧入力による調整弁の制御など、様々な用途に有用です。

  • アナログ出力
  • 8チャネル
  • 出力範囲:-10~+10 V