Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Scienlab測定/制御モジュール SL1065B – アナログ入力は、電圧および電流(バッテリモジュールまたはパック内の単一セル電圧など)を測定するためのラックマウント型測定/制御モジュールです。完全ガルバニック絶縁された測定入力が特長で、Precision Time Protocol (PTP)により、すべての測定値を共通のタイムスタンプで同期記録します。
形状
Rack mounted
最大パワー
N/A
測定タイプ
Analog in
Battery Types
CellModulePack
Mains voltage
240 VAC
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Scienlab SL106XXシリーズは、幅広いテスト、測定、制御タスクに対応します。必要に応じて、測定タスクとスコープを組み合わせることができます。
これらは、たとえば恒温槽のような厳しい環境条件下でも、困難な測定タスクの実行に最適です。これらのモジュールは、最高の品質、堅牢性、簡単で直感的な操作性を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。