サイエンラボ 低電流バッテリーセルテストシステム、208 VAC 3相

最大96チャネルまで測定可能。チャネル 3つの電流レンジチャネル 、低電流測定時の読み取り誤差を半減させます。380~400 VACの場合はSL1035Aを、208 VAC三相の場合はSL1036Aをお選びください。

製品画像
  • 形状

    Cabinet

  • 測定タイプ

    N/A

  • 最大パワー

    120

  • Mains voltage

    208

  • Battery Types

    Cell

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

SL1036A Scienlab 低電流バッテリーセルテストシステム

低電流バッテリセルテスターは、低電流セルを正確に特性評価するのに最適です。各チャネルには3つの電流レンジが搭載されており、低電流測定時の読み取り誤差を半分に低減します。また、各チャネルには温度および参照電極接続用の入力も含まれています。380~400 VAC主電源(欧州版)用のSL1035A、または208 VAC主電源(米国版)用のSL1036Aを選択できます。その後、10 Aで48チャネル、60チャネル、または5 Aで96チャネルの3つの標準構成のいずれかを選択してください。

  • 最大96の独立制御チャネル
  • 3つの測定電流レンジ
  • 内蔵電気化学インピーダンス分光法 (EIS)