モデル:
P5002A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザには、StreamlineシリーズVNAが含まれます。
コンパクトでフロントパネルのないUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)。大幅にテスト規模を縮小できる、柔軟性の高い2ポートVNA。最大9 GHz。
最大周波数
9 GHz
内蔵ポート数
2
最大出力
10 dBm
Maximum number of sources
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 11,118,340
モデル:
P5002A
納期:
数量
オプション
1
ベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~9 GHz、2ポート | KeysightCare Assured First Year Support | キーサイト保証への返品 - 5年間 | 付属 - 測定器の基礎と操作スターター | 付属アクセサリの保証 - 3ヶ月 | キーサイト保証への返品 - 3年間
1
KeysightCare Assured - 5年間に延長
1
2ポート、9 kHz~9 GHz
1
内部第1ソースにパルス変調器を追加
1
スペクトラム解析ハードウェア
1
パワー・センサ; USB平均熱電対、10MHz~18GHz
1
パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)
1
コネクタ、Type-N、(DCブロック)10MHz~18GHz
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。