Nemo インテリジェント・デバイス・インターフェース 5G NR ドライブ・テスト/ベンチマーク・ソリューション

Nemo インテリジェント・デバイス・インターフェースは5G NRおよびLTE-A QoS/QoE測定向けの革命的なデバイス制御ソリューションです。

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

5G NRへの飛躍

お客様は5G NRが約束するギガビットのスピードとミリ秒のレイテンシーを、最新の商用デバイスを使ってエンドユーザーの視点から確実に検証する能力を求めています。 5G NRでは、大規模MIMOとビームフォーミングには高利得の方向性アンテナアレイが使用されており、エンドユーザー視点で真のQoEを測定するためには、スマートフォン自身の改造していないアンテナを使用する必要があります。 Nemoインテリジェント・デバイス・インターフェースを使えば、これが可能になり、5G NRデバイス、サービス、ネットワークの市場投入までの時間を短縮することができます。

4G LTEおよび5G NRモバイルネットワークのベンチマーク、ドライブテスト、および音声品質QoEの測定

Nemoインテリジェント・デバイス・インターフェースは、5G NRおよびLTE-AのQoSおよびQoE測定のための画期的なデバイス制御ソリューションです。 Nemoインテリジェント・デバイス・インターフェースは、弊社のドライブテストとベンチマーキングツールであるNemo OutdoorやNemo Network Benchmarking Solution(NBM)と一緒にお使いいただけます。

Nemoインテリジェント・デバイス・インターフェースは、新しいデバイスへのアップグレードが容易な、将来性のあるソリューションです。 Nemoインテリジェント・デバイス・インターフェースを使えば、実際の民生用デバイスの改造されていないアンテナを使って、真のベンチマーク、ドライブテスト、QoE測定を行うことができます。 Nemoインテリジェント・デバイス・インターフェースは、1台のハンドヘルドユニットから大規模なベンチマークシステムへの拡張が容易で、同じモジュールやアクセサリを何年にもわたって複数の携帯電話モデルに再利用できるため、大幅な設備投資の節約になります。

Nemoインテリジェント・デバイス・インターフェースは、既存のドライブテストやベンチマークシステムを5G NR時代に対応させます。 レガシーの2Gから5G NRまでのすべての携帯電話技術のベンチマークとドライブテストを、各技術のユニークな特性を考慮しながら行うことができます。

Nemoインテリジェント・デバイス・インターフェースは、エンドユーザーが利用しているサービスからKPIを収集します。 Nemoインテリジェント・デバイス・インターフェースを使えば、例えばOTTサービスの音声品質を、アナログやBluetooth音声をサポートするあらゆるデバイスでテストすることができます。

信頼性の高いNemoインテリジェント・デバイス・インターフェースは、ドライブテストのために、窓際に設置可能な軽量ラックから、テスト車両の外に設置可能な頑丈な温度管理されたケーシングまで、幅広い柔軟な設置方法を提供します。 すべてのスマートフォンに対して統一されたRFおよび熱条件により、比較可能なテスト結果が得られます。

Nemo RFネットワークソリューションの詳細については、以下をご確認ください。 Keysight Nemo無線ネットワークソリューション

設備投資の節約を可能にする将来性のあるソリューション

  • 5G NRおよびLTE-AのQoSおよびQoEドライブテストとベンチマーク測定のためのデバイス制御ソリューション
  • ハンドヘルド型ユニット1台から大規模なベンチマークシステムまで容易に拡張可能
  • 新しいデバイスへのアップグレードが容易な、将来性のあるソリューション
  • 同じモジュールやアクセサリを何年にもわたって複数の携帯電話モデルに再利用できるため、設備投資を大幅に削減可能
  • 大規模MIMOアンテナを内蔵しLTE-Aおよび5G NRデバイスに対応
  • デバイス上で動作するOTTアプリケーションによる真のQoE測定

信頼性の向上

  • 独自のセルフヒーリング機能により、測定ユニットの回復と稼働率の最大化を保証
  • 信頼性の向上により、再駆動が少なくなり、OPEXを節約

多様な使用方法と実装

  • 高度にモジュール化されており、測定器へのアクセスが容易で、幅広い取り付けオプションにより、あらゆる使用シナリオに対応可能
  • NBMで最大48台のデバイスをサポート
  • ETSIおよびP3に準拠したテストスクリプトと分析レポートテンプレートを含む