モデル:
N9322C
モデル:
N9322C
モデル:
N9322C
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのEssential信号/スペクトラム・アナライザは2つのクラスで提供されます。XA1-classにはBSA、CXA、EXAモデルが含まれ、XA3-classにはMXAおよびMXEモデルが含まれます。
N9322C BSAは、9 kHzから7 GHzの周波数範囲に対応する低価格な汎用スペクトラム・アナライザです。実証済みのテスト効率、使いやすさ、新しい要件に対応する柔軟性においてはN9322Cにお任せください。
DANL(1 GHz)
-152 dBm
最大解析帯域幅
1 MHz
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
-90 dBc/Hz
最大周波数
7 GHz
Real Time Spectrum Analysis
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,865,190
モデル:
N9322C
納期:
数量
オプション
1
ベーシック スペクトラム・アナライザ (BSA)、9 kHz~7 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間。
定価:
¥ 3,274,914
モデル:
N9322C
納期:
数量
オプション
1
ベーシック スペクトラム・アナライザ (BSA)、9 kHz~7 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間。
1
AM/FM変調解析
1
プリアンプ、7 GHz
定価:
¥ 4,048,240
モデル:
N9322C
納期:
数量
オプション
1
ベーシック スペクトラム・アナライザ (BSA)、9 kHz~7 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間。
1
反射測定 (オプションTG7が必要)
1
トラッキングジェネレータ、7 GHz
N9322C BSAは、9 kHzから7 GHzの周波数レンジの低価格な汎用スペクトラム・アナライザです。 実証済みのテスト効率、使いやすさ、新しい要件に対応する柔軟性においてはN9322Cにお任せください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。