Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高精度で信頼性の高いマルチチャネル光パワー測定
新しいキーサイトN7745Cマルチポート光パワーメータは、1Uラックユニットに8ポートを搭載しています。ポートあたり1 Mサンプル/秒の連続データロギングと読み出しが可能です。接続タスクと測定タスクを分離するための信頼性の高いスナップオン式クワッドアダプタを備えています。
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
No
Number of channels
8
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N7745Cは、キーサイトの光パワー・メータN7745Aの後継機種として、マルチプレクサ、PONスプリッタ、波長選択スイッチ(WSS)、ROADMなどの光マルチポート・コンポーネントの特性評価において、高い測定スループットを実現するためにさらに最適化されています。 測定データの高速収集、データインターフェースの高速化、測定と読み出しを同時に行うデュアルポートRAMの採用、新しい電源レンジの高速切り替えなどにより、測定プロセスや後処理における不要な遅延を防ぐことができます。
パワーしきい値トリガによるトランジェント測定にも対応しています。N7744Cは、信頼性の高いN7740のファイバー接続コンセプトをそのまま活かし、スナップオンのクイックロッキング機構を備えた4連アダプター(クワッドアダプタ)を採用しています。 これにより、あるデバイスを測定している間に、別の被試験デバイスをクワッドアダプタに接続することができます。 クワッドアダプタは簡単に取り付けることができ、高精度の接続を繰り返し行えます。 クワッドアダプタを使用することにより、ラックマウント測定器の場合はコネクタキーを簡単に位置決めでき、希望の順序でポートに容易に接続できるので、ミスやコネクタの損傷を回避できます。
クワッドアダプタは、MU、FC、SC、LCの各コネクタに加え、そのままのファイバーコネクタにも対応しています。
省スペースのチャネル密度に加え、LANまたはUSB接続によるパラレルプログラミング、ファミリー共通のトリガコンセプト、ブラウザでアクセス可能な最新のユーザーインターフェースにより、複数の測定器を1つのセットアップに統合することができ、測定器の機能を便利に設定することができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。