Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M8048A ISIチャネルを使用すれば、8個の差動トレースを選択して、チャネル損失を高速デジタル・レシーバ・テスト・セットアップでエミュレートすることができます。
Maximum RF bandwidth
N/A
MIMO Topology
N/A
Number of channels
N/A
Type
ISI Channels
Supported data rates
16 Gb/s
Module type
ISI Channel Boards
Standards
N/A
Line coding
N/A
Maximum RF bandwidth
N/A
Maximum number of channels
N/A
Number of channels
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8048A ISI チャネル ISIチャネルを使用すれば、チャネル損失をレシーバ・テスト・セットアップ内でエミュレートできます。 長さが異なる8個のプリント基板トレースから選択して信号経路に挿入できます。 8個のトレースの長さは、7.7インチ(196 mm)から34.4インチ(874 mm)の範囲です。 1つのボックス内または別のボックスとトレースをカスケード接続することによって、さまざまなチャネルを非常に細かいステップでエミュレートすることができます。 小型なため、ISIチャネルを被試験デバイスに近づけて設置できます。 カスケード接続可能なISIチャネルは、SATA、DisplayPort、PCI Express、HDMI用のキーサイトのコンプライアンスチャネルによって補完されます。
キーサイトのモジュール計測器についての詳細
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。