Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト M8050A BERTは、800G/1.6T、PCIe、USB4、およびその他の主要テクノロジーのチップ展開の成功を可能にします。
Module type
Pattern Generator
Number of channels
1, 2
Standards
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, 400/800/1600 GbE, OIF-CEI-112G, OIF-CEI-224G
Line coding
NRZ, PAM4, PAM6, PAM8
Supported data rates
120 Gbaud
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8050Aは、エンジニアがチップ、デバイス、トランシーバーモジュール、サブコンポーネント、ボード、およびシステムを設計・特性評価するのに役立ちます。サーバー、コンピューティング、データセンター、通信業界全体で、最大120 GBdのデータレートで動作するシリアルI/Oポートを迅速にテストできます。M8050A BERTとキーサイト UXRシリーズ 80 GHzオシロスコープを組み合わせることで、イーサネットシステムを評価するための完全な1.6Tレシーバーおよびトランスミッターテストソリューションが提供されます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。